モデル:
N6756A
モデル:
N6756A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Keysight N6756A DC電源モジュール(60 V、17 A、500 W)は、テストに最適な速度と精度を備えた高性能DC電源です。
Maximum current per output
17 A
Maximum power
500 W
Maximum voltage per output
60 V
Number of outputs
1
Type
Module - Performance
Auxiliary Voltage Measurement Input
No
Measurement accuracy
72 mV
Noise and ripple
6 mVpp
Output response time
0.1 ms
Programming accuracy
61 mV
Up / down programming settling time
0.35 ms
Adjustable slew rate
Data logger
Yes
LIST mode
Yes
Regenerative power
No
4-wire remote sense
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
Command processing time
18 ms
Applications
General purpose testing
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 771,744
モデル:
N6756A
納期:
数量
オプション
1
高性能オートレンジングDC電源モジュール 60V、17A、500W、ダブルワイド | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | キーサイトへの返送保証 - 5年間
定価:
¥ 857,431
モデル:
N6756A
納期:
数量
オプション
1
高性能オートレンジングDC電源モジュール 60V、17A、500W、ダブルワイド | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | キーサイトへの返送保証 - 5年間
1
出力切断リレー
Keysight N6756Aは、500 Wの高性能オートレンジDC電源モジュールです。低ノイズ、高確度で、他のプログラマブル電源よりも最大10~50倍高速なプログラミング速度を備えています。 オプションの高速テスト用拡張機能はオシロスコープのようなデジタイザを提供し、被試験デバイス(DUT)内の高速過渡応答/パルスイベントを表示する際の測定確度を向上させます。
このモジュールは、小型で複数出力1U高さのN6700 薄型モジュラー電力システム(ATEシステム用)と複数出力N6705 DC電源アナライザ(ベンチテスト用)の両方に使用されています。 GPIB、LAN、USB、LXIコンプライアンスに標準対応しています。 基本精度から高精度なものまで、20 W~ 500 Wのパワーで30種類以上のDC電源モジュールから選択して使用することができます。
無料でBenchVue Basicアプリをダウンロードして、測定器を制御してください。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。