型號:
N6756A
Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight N6756A 高效能型自動範圍直流電源模組提供 60V 電壓、17A 電流、500W 電源,讓您能擁有實現最佳化測試所需的速度與準確度。
Maximum current per output
17 A
Maximum power
500 W
Maximum voltage per output
60 V
Number of outputs
1
Type
Module - Performance
Auxiliary Voltage Measurement Input
No
Measurement accuracy
72 mV
Noise and ripple
6 mVpp
Output response time
0.1 ms
Programming accuracy
61 mV
Up / down programming settling time
0.35 ms
Adjustable slew rate
Data logger
Yes
LIST mode
Yes
Regenerative power
No
4-wire remote sense
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
Command processing time
18 ms
Applications
General purpose testing
查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。
定價:
NT$ 156,837
型號:
N6756A
交期:
數量
選購項目
1
高效能自動量程直流電源模組 60V、17A、500W、雙寬 | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | 送回 Keysight 維修的保固 - 3 年。
是德科技 N6756A 500 W 高效能、可自動調整範圍的直流電源模組,不僅具備低雜訊、高準確度特性,其程式控制速度更比其他可程式控制電源供應器快上 10 至 50 倍。 可選購的高速測試擴充選項包含類似示波器的數位轉換器,讓您能夠以更高的量測準確度,清楚檢視待測裝置(DUT)中的高速瞬態或脈衝活動。
此模組可用於小型、多輸出、1U 高的 Keysight N6700 薄型模組化電源系統 (適用於 ATE 系統) ,以及多輸出的 Keysight N6705 直流電源暨分析儀 (適用於桌上型測試系統)。 符合 GPIB、LAN、USB 和 LXI 標準要求。 總共有 30 多種不同的直流電源模組可供選擇,包括基礎型到精密型等不同性能,其功率範圍涵蓋 20 至 500 W。
免費下載 BenchVue Basic 應用軟體,以便全面控制您的儀器。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。