モデル:
N6766A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Keysight N6766A DC電源モジュール(60 V、17 A、500 W)は、高精度DC電源モジュールで、低ノイズ、正確な制御と測定を提供します。
Maximum current per output
17 A
Maximum power
500 W
Maximum voltage per output
60 V
Number of outputs
1
Type
Module - Precision
Auxiliary Voltage Measurement Input
No
Measurement accuracy
43 mV
Noise and ripple
6 mVpp
Output response time
0.1 ms
Programming accuracy
30 mV
Up / down programming settling time
0.35 ms
Adjustable slew rate
Data logger
Yes
LIST mode
Yes
Regenerative power
No
4-wire remote sense
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
Command processing time
18 ms
Applications
General purpose testing
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 1,077,777
モデル:
N6766A
納期:
数量
オプション
1
プレシジョンDC電源モジュール 60V、17A、500W、ダブルワイド | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証への返品 - 5年間
Keysight N6766Aは、500 Wの高精度DC電源モジュールで、低ノイズ、mA/µAでの正確な制御と測定を提供します。測定した電圧と電流はデータ・バッファに捕捉することができます。
このモジュールは、マルチ出力で高さ1Uの小型N6700モジュラ電源システム(ATEシステム用)およびマルチ出力N6705 DC電源アナライザ(ベンチ・テスト用)の両方で使用できます。標準で、GPIB、LAN、USBインターフェースを備え、LXI compliantに準拠しています。基本精度から高精度なものまで、パワーは20 Wから500 Wまで、30種類以上のDC電源モジュールから選択して使用できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。