모델:
N6766A
Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 N6766A DC 전원 모듈(60V, 17A, 500W)은 저노이즈와 정밀한 제어 및 측정을 제공하는 정밀 DC 전원 모듈입니다.
Maximum current per output
17 A
Maximum power
500 W
Maximum voltage per output
60 V
Number of outputs
1
Type
Module - Precision
Auxiliary Voltage Measurement Input
No
Measurement accuracy
43 mV
Noise and ripple
6 mVpp
Output response time
0.1 ms
Programming accuracy
30 mV
Up / down programming settling time
0.35 ms
Adjustable slew rate
Data logger
Yes
LIST mode
Yes
Regenerative power
No
4-wire remote sense
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
Command processing time
18 ms
Applications
General purpose testing
포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.
정가:
₩ 9,812,000
모델:
N6766A
배송:
수량
옵션
1
정밀 DC 전원 모듈 60V, 17A, 500W, 더블 와이드 | KeysightCare 기술 지원 - 3년 | 키사이트 반환 보증 - 3년.
키사이트 N6766A는 500W 정밀 DC 전력 모듈로, 저노이즈와 밀리암페어 및 마이크로암페어 영역에서 정밀한 제어 및 측정을 제공하며, 전압과 전류를 동시에 디지털화하고 오실로스코프와 유사한 데이터 버퍼에 해당 측정값을 캡처할 수 있습니다.
이 모듈은 소형 다중 출력 1U 높이 N6700 로우 프로파일 모듈형 전원 시스템(ATE 시스템용)과 다중 출력 N6705 DC 전력 분석기(벤치 테스트용) 모두에 사용됩니다. GPIB, LAN, USB 및 LXI 준수는 표준입니다. 기본에서 고정밀까지, 20~500와트의 전력 범위에서 30가지 이상의 다양한 DC 전원 모듈 중에서 선택하십시오.
N6700 모듈형 전원 시스템에 대해 알아보려면 여기를 클릭하십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.