PXIe 精密 IV 測試系統

快速開始您的精密量測

Keysight PXI 數位轉換器是基於模組化架構的多功能類比數位轉換器 (ADC) 卡。

PXIe 精密 IV 測試系統

AXIe 模組化系統

AXIe 模組化系統,包括機箱和量測模組

高通道密度和高傳輸量,適用於可擴充的資料擷取系統。

AXIe 模組化系統

主機概覽

主機

自信整合。自信切換。自信量測。

主機概覽

模組概觀

Keysight 模組化系統:無與倫比的性能,洞察時間減半。

我們的模組化系統透過提供無與倫比的 PXI 和 AXIe 性能,協助您克服最嚴峻的射頻、微波和數位挑戰。

模組概觀

模組化系統

模組化系統,包括卡片、機箱和量測模組

各種模組化元件的組合,例如 PXI / AXI 卡、機箱、主機架等。

模組化系統

顯示 12 個 (共 37 個)

精密型直流電源模組,60V,17A,500W 影像
精密型直流電源模組,60V,17A,500W
型號
N6766A
4 線遠端感測
可調轉換速率
任意波形產生
指令處理時間
18 ms
資料記錄器
列表模式
Image of 高效能自動範圍直流電源模組,20V,50A,500W
高效能自動範圍直流電源模組,20V,50A,500W
型號
N6755A
4 線遠端感測
可調轉換速率
任意波形產生
指令處理時間
18 ms
資料記錄器
列表模式
Image of 高效能自動調整範圍直流電源模組,50V,10A,100W
高效能自動調整範圍直流電源模組,50V,10A,100W
型號
N6752A
4 線遠端感測
可調轉換速率
任意波形產生
指令處理時間
25 ms
資料記錄器
列表模式
太陽能陣列模擬器自動調整範圍模組影像,0-160 V,0-10 A,1 kW
太陽能陣列模擬器自動調整範圍模組,0-160 V,0-10 A,1 kW
型號
MP4361A
4 線遠端感測
-
可調轉換速率
任意波形產生
指令處理時間
1 ms
資料記錄器
-
列表模式
-
太陽能陣列模擬器模組影像,0-130 V,0-8 A,1 kW
太陽能陣列模擬器模組,0-130 V,0-8 A,1 kW
型號
MP4362A
4 線遠端感測
-
可調轉換速率
任意波形產生
指令處理時間
1 ms
資料記錄器
-
列表模式
-
太陽能陣列模擬器直流電源供應器模組影像,130V,5A,600W
太陽能陣列模擬器直流電源供應器模組,130V,5A,600W
型號
E4362A
4 線遠端感測
-
可調轉換速率
任意波形產生
指令處理時間
1 ms
資料記錄器
-
列表模式
-
太陽能陣列模擬器直流電源供應器模組影像,65 V,8.5 A,510 W
太陽能陣列模擬器直流電源供應器模組,65 V,8.5 A,510 W
型號
E4361A
4 線遠端感測
-
可調轉換速率
任意波形產生
指令處理時間
1 ms
資料記錄器
-
列表模式
-
直流電源模組 0-5V,0-10A,50W 影像
直流電源模組 0-5V,0-10A,50W
型號
N6731B
4 線遠端感測
可調轉換速率
任意波形產生
指令處理時間
32 ms
資料記錄器
列表模式
直流電源模組,8V,6.25A,50W 影像
直流電源模組,8V,6.25A,50W
型號
N6732B
4 線遠端感測
可調轉換速率
任意波形產生
指令處理時間
32 ms
資料記錄器
列表模式
直流電源模組,20V,2.5A,50W 影像
直流電源模組,20V,2.5A,50W
型號
N6733B
4 線遠端感測
可調轉換速率
任意波形產生
指令處理時間
32 ms
資料記錄器
列表模式
直流電源模組,35V,1.5A,50W 影像
直流電源模組,35V,1.5A,50W
型號
N6734B
4 線遠端感測
可調轉換速率
任意波形產生
指令處理時間
32 ms
資料記錄器
列表模式
直流電源模組,60V,0.8A,50W 影像
直流電源模組,60V,0.8A,50W
型號
N6735B
4 線遠端感測
可調轉換速率
任意波形產生
指令處理時間
32 ms
資料記錄器
列表模式
全部清除