直流電源模組,20V,5A,100W

產品影像
  • Maximum current per output

    5 A

  • Maximum power

    100 W

  • Maximum voltage per output

    20 V

  • Number of outputs

    1

  • Type

    Module - Basic

  • Auxiliary Voltage Measurement Input

    No

  • Measurement accuracy

    40 mV

  • Noise and ripple

    14 mVpp

  • Output response time

    0.2 ms

  • Programming accuracy

    40 mV

  • Up / down programming settling time

    20 ms

  • Adjustable slew rate

  • Data logger

    Yes

  • LIST mode

    Yes

  • Regenerative power

    No

  • 4-wire remote sense

    Yes

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • Command processing time

    32 ms

  • Applications

    General purpose testing

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

額定輸出

  • 電壓:20 V
  • 電流:5 A
  • 功率:100 W

程控準確度(23°C ±5°C 時)

  • 電壓:0.1% + 20 mV
  • 電流:0.15% + 20 mA

漣波與雜訊(20 Hz 至 20 MHz)

  • 電壓均方根值:3 mV
  • 電壓峰對峰值:14 mV
  • 電流均方根值:2 mA

Keysight N6743B 100 W 基礎型直流電源模組以非常經濟的價格,提供可程控電壓和電流、量測和保護功能,非常適合用來為待測物供電,或是為測試夾具控制等 ATE 系統資源供電。

此模組可用於小型、多輸出、1U 高的 Keysight N6700 薄型模組化電源系統 (適用於 ATE 系統) ,以及多輸出的 Keysight N6705 直流電源暨分析儀 (適用於桌上型測試系統)。 符合 GPIB、LAN、USB 和 LXI 標準要求。 總共有 20 多種不同的直流電源模組可供選擇,包括基礎型到精密型等不同性能,其功率範圍涵蓋 20 至 500 W。

免費下載 BenchVue Basic 應用軟體,以便全面控制您的儀器。