モデル:
N6743B
モデル:
N6743B
モデル:
N6743B
モデル:
N6743B
N6700シリーズ・マルチ出力モジュラー電源システムは、GPIB、LAN、USBを内蔵し、LXI class Cに準拠した高さ1U(ラックの単位)のプログラマブルDC電源システムで、...
Maximum current per output
5 A
Maximum power
100 W
Maximum voltage per output
20 V
Number of outputs
1
Type
Module - Basic
Auxiliary Voltage Measurement Input
No
Measurement accuracy
40 mV
Noise and ripple
14 mVpp
Output response time
0.2 ms
Programming accuracy
40 mV
Up / down programming settling time
20 ms
Adjustable slew rate
Data logger
Yes
LIST mode
Yes
Regenerative power
No
4-wire remote sense
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
Command processing time
32 ms
Applications
General purpose testing
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
モデル:
N6743B
モデル:
N6743B
モデル:
N6743B
モデル:
N6743B
キーサイト N6742Bは、プログラム可能な電圧と電流、測定および保護機能を非常に経済的な価格で提供する100 W基本DCパワーモジュールでこれらのモジュールは、DUTへの電力供給やフィクスチャ制御などのATEシステムリソースへの電力供給にも適しています。
このモジュールは、小型で複数出力1U高さのN6700 薄型モジュラー電力システム(ATEシステム用)と複数出力N6705 DCパワーアナライザ(ベンチテスト用)の両方に使用されています。 GPIB、LAN、USB、LXIコンプライアンスに標準対応しています。 基本精度から高精度なものまで、20 W~500 Wのパワーで20種類以上のDC電源モジュールから選択して使用することができます。
無料でBenchVue Basicアプリをダウンロードして、測定器を制御してください。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。