直流電源模組,5V,20A,100W

產品影像
  • Maximum current per output

    20 A

  • Maximum power

    100 W

  • Maximum voltage per output

    5 V

  • Number of outputs

    1

  • Type

    Module - Basic

  • Auxiliary Voltage Measurement Input

    No

  • Measurement accuracy

    25 mV

  • Noise and ripple

    20 mVpp

  • Output response time

    0.2 ms

  • Programming accuracy

    24 mV

  • Up / down programming settling time

    20 ms

  • Adjustable slew rate

  • Data logger

    Yes

  • LIST mode

    Yes

  • Regenerative power

    No

  • 4-wire remote sense

    Yes

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • Command processing time

    32 ms

  • Applications

    General purpose testing

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

額定輸出

  • 電壓:5 V
  • 電流:20 A
  • 功率:100 W

程控準確度(在 23 °C ± 5°C 時)

  • 電壓:0.1% + 19 mV
  • 電流:0.15% + 20 mA

漣波和雜訊(20 Hz 至 20 MHz)

  • 電壓 rms:2 mV
  • 電壓峰對峰值:11 mV
  • 電流 rms:8 mA

Keysight N6741B 是一款 100 W 基礎型直流電源模組,能以非常經濟的價格提供可程控的電壓和電流,以及量測功能和保護特性,適用於為待測裝置或 ATE 系統資源(例如夾具控制裝置)提供電源。

該模組可用於 1U 高的 N6700 小型多路輸出模組化電源系統(適用於 ATE 系統)和 N6705 多路輸出直流電源分析儀(適用於工作台測試)。它標配了 GPIB、LAN、USB 和 LXI 介面。我們提供超過 20 種不同的直流電源模組供您選擇,從基礎型到高準確度型,從 20 W 到 300 W 功率,各種型號應有盡有。

免費下載控制儀器的BenchVue基礎應用軟體。