Novus ONE PLUS 3 速和 5 速 L2-7 固定机箱

是德科技密度最高的便携式固定机箱

您是否已经拥有此产品? 访问技术支持

特点

  • 使用是德科技最高密度的便携式设备经济高效地测试网络和设备
  • 我们的 STAR 和节拍器同步(Metronome Synchronization)产品支持多机箱测试
  • 借助支持 IxNetwork®、IxExplorer® 和 IxLoad® 应用程序的统一体系结构,您可以在L2-7上实施广泛的测试
  • 功能齐全的双 PHY(RJ45 和 SFP +)3 速或 5 速固定机箱可满足高密度测试要求
  • 紧凑的外形尺寸和更低的功耗要求为实验室节省宝贵的空间和电力
  • 通过专用于测试高性能、低时延器件的设备来验证企业和服务提供商环境

完善您的多速率以太网测试

随时随地进行多速率以太网测试

Keysight Novus ONE PLUS 是我们密度最高的便携式固定机箱,虽然外形紧凑,但却能够提供完整的L2-7网络和应用测试。

Novus ONE PLUS 独具特色地将便携性和高性能融为一体――每个固定机箱提供多达 16 个双 PHY 端口,因此您可以基于铜缆和光纤介质创建经济高效的 3 速 10GE/1GE/100M 或 5 速 10GE/5GE/2.5GE/1GE/100M 以太网测试环境。

单个机框就的Novus ONE PLUS 支持高达线速的L2/L3流量生成和分析、高性能路由/桥接协议仿真,以及真正的L4-7应用流量生成和用户仿真。

Novus ONE PLUS 有多种型号供您选择,总有一款符合您的要求和预算:

Novus ONE PLUS 3 速 10GE/1GE/100M

  • 16 端口固定机箱
  • 8 端口固定机箱
  • 4 端口固定机箱

Novus ONE PLUS 5 速 10GE/5GE/2.5GE/1GE/100M

  • 16 端口固定机箱
  • 8 端口固定机箱
  • 4 端口固定机箱

需要帮助或遇到问题?