Novus ONE PLUS

自己完結型プラットフォームでの高密度、フルスタックのネットワークテスト

キーサイト Novus ONE PLUSシステムは、固定式のオールインワンシャーシに高性能なレイヤー2~7トラフィック生成および解析機能を統合し、少ない設定ステップでイーサネットデバイスとネットワークインフラストラクチャを検証します。合理化されたセットアップと高スループットのために構築されたNovus ONE PLUSは、コンパクトなスタンドアロンプラットフォームから、スイッチング、ルーティング、アプリケーション層のパフォーマンスの包括的なテストを提供します。Novus ONE PLUSは、単一エンクロージャに事前定義された高密度ポート数を備え、迅速な展開、ターンキーラボ、QAまたは生産環境での効率的なテストカバレッジを実現します。カスタムポート構成が必要な場合は、複数のテストモジュールにわたるカスタムポート構成を可能にするNovusモジュラージェネレータと組み合わせたXGSシャーシをご検討ください。人気の構成のいずれかについて、今すぐ見積もりをご依頼ください。 以下のリソースをご覧ください。

固定式、高密度シャーシ

各システムは、単一シャーシで最大16ポートを搭載した完全な自己完結型テストベッドを提供するため、モジュールやアドオンは不要です。

レイヤ2~7テスト機能

コントロールプレーンプロトコルをエミュレートし、現実的なアプリケーショントラフィックを生成し、スイッチ、ルーター、セキュリティアプライアンスのインライン性能を検証します。

導入の簡素化

事前設定されたポートレイアウトと統一されたソフトウェアインターフェースによりセットアップを合理化し、テスト自動化およびソフトウェア駆動型検証ワークフローに対応します。

エンタープライズスケーラビリティ

高スループットのラボ環境向けに、セットアップオーバーヘッドを最小限に抑え、繰り返し可能で大規模なテストのために設計されています。

製品画像
  • 形状

    Appliance

  • Ports

    4 ~ 16

  • Interface speed modes

    10GE, 5GE, 2.5GE, 1GE, 100 MbE

  • インタフェース

    SFP+

よくあるご質問