Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト Novus ONE PLUSシステムは、固定式のオールインワンシャーシに高性能なレイヤー2~7トラフィック生成および解析機能を統合し、少ない設定ステップでイーサネットデバイスとネットワークインフラストラクチャを検証します。合理化されたセットアップと高スループットのために構築されたNovus ONE PLUSは、コンパクトなスタンドアロンプラットフォームから、スイッチング、ルーティング、アプリケーション層のパフォーマンスの包括的なテストを提供します。Novus ONE PLUSは、単一エンクロージャに事前定義された高密度ポート数を備え、迅速な展開、ターンキーラボ、QAまたは生産環境での効率的なテストカバレッジを実現します。カスタムポート構成が必要な場合は、複数のテストモジュールにわたるカスタムポート構成を可能にするNovusモジュラージェネレータと組み合わせたXGSシャーシをご検討ください。人気の構成のいずれかについて、今すぐ見積もりをご依頼ください。 以下のリソースをご覧ください。
各システムは、単一シャーシで最大16ポートを搭載した完全な自己完結型テストベッドを提供するため、モジュールやアドオンは不要です。
コントロールプレーンプロトコルをエミュレートし、現実的なアプリケーショントラフィックを生成し、スイッチ、ルーター、セキュリティアプライアンスのインライン性能を検証します。
事前設定されたポートレイアウトと統一されたソフトウェアインターフェースによりセットアップを合理化し、テスト自動化およびソフトウェア駆動型検証ワークフローに対応します。
高スループットのラボ環境向けに、セットアップオーバーヘッドを最小限に抑え、繰り返し可能で大規模なテストのために設計されています。
形状
Appliance
Ports
4 ~ 16
Interface speed modes
10GE, 5GE, 2.5GE, 1GE, 100 MbE
インタフェース
SFP+
941-0068
Keysight Novus ONE PLUS 10GE / 5GE / 2.5GE / 1GE固定シャーシは、SFP+および10GBASE-T RJ45インターフェース用の4ポートを備えたデュアルPHY構成で、10GE、5GE、2.5GE、1GE、および100Mの速度をサポートします。
Keysight Novus ONE PLUS固定シャーシは、フル機能のデュアルPHY(RJ45およびSFP+)と3速または5速の機能により、高密度テスト要件を満たすことができます。Keysight STARおよびメトロノーム同期を使用して、複数のシャーシにわたるテストをサポートします。これを使用して、次のことを行います。
941-0063
キーサイト Novus ONE PLUS 10GE / 1GE固定シャーシは、SFP+および10GBASE-T RJ45インターフェースに対応する16ポートのデュアルPHY構成を特長とし、10GE、1GE、および100Mの速度をサポートします。
Keysight Novus ONE PLUS固定シャーシは、フル機能のデュアルPHY(RJ45およびSFP+)と3速または5速の機能により、高密度テスト要件を満たすことができます。Keysight STARおよびメトロノーム同期を使用して、複数のシャーシにわたるテストをサポートします。これを使用して、次のことを行います。
941-0066
キーサイト Novus ONE PLUS 10GE / 5GE / 2.5GE / 1GE固定シャーシは、SFP+および10GBASE-T RJ45インターフェースに対応する16ポートのデュアルPHY構成を特長とし、10GE、5GE、2.5GE、1GE、および100Mの速度をサポートします。
Keysight Novus ONE PLUS固定シャーシは、フル機能のデュアルPHY(RJ45およびSFP+)と3速または5速の機能により、高密度テスト要件を満たすことができます。Keysight STARおよびメトロノーム同期を使用して、複数のシャーシにわたるテストをサポートします。これを使用して、次のことを行います。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
レイヤ2~7にわたるイーサネットスイッチの性能テストには、大規模な実世界のトラフィック負荷、ネットワークプロトコル、およびユーザー挙動をシミュレートできるテストソリューションが必要です。下位レイヤ(L2/L3)では、さまざまな負荷条件下での転送性能、MAC学習、ルーティングプロトコルの収束、およびフローのスケーラビリティを検証する必要があります。上位レイヤ(L4~L7)では、ディープパケット処理、実際のコンテンツ下でのスループット、およびQoE(Quality of Experience)メトリクスを評価するために、HTTP、DNS、VoIP、ビデオストリームなどのアプリケーション層トラフィックの生成に焦点が移ります。
最新のテストプラットフォームは、1Gから100G以上の高速イーサネットリンク全体で、現実的なトラフィックミックス(ステートレスおよびステートフル)を生成する数千のエンドポイントをエミュレートできます。これらのテストは、ASIC処理におけるボトルネックの発見、FEC実装の検証、レイテンシとジッタの測定、およびストレス下でのプロトコル正確性の検証に役立ちます。包括的なツールは、キャプチャされたトラフィックのリプレイ、特定のプロトコル動作(例:BGPルートフラップやIGMPジョイン)のトリガー、およびパケットタイミングとペイロードに対するきめ細かな制御も可能にします。これらすべては、スイッチファブリックの性能をベンチマークし、エンタープライズ、クラウド、またはエッジデータセンターネットワークにおける実際の展開条件下での堅牢な動作を確保するために不可欠です。
イーサネットポートの性能を検証するには、特に数十または数百のポートを持つデバイスにおいて、高いポート密度、クリーンな信号生成、および正確なトラフィック分析をサポートするスケーラブルなテストベッドが必要です。主要な目標には、すべてのアクティブポートで同時にラインレートスループット、レイテンシ、フレームロス、およびエラー挙動を測定することが含まれます。
効果的な検証には、異なるポート構成 (例: 10G、25G、40G、100Gの混在) およびトラフィック条件 (例: IMIXパターン、マルチキャストフラッド、バースト的なAIワークロード) 下でのテストが含まれます。ユニークなMAC/IPアドレスを持つ同時イングレスおよびイーグレスフローをシミュレートし、パケットサイズを変更し、輻輳または再ルーティングシナリオ下で各ポートがどのように動作するかを観察できる必要があります。インライン遅延追跡、FECエラー監視、リアルタイムポート統計などの機能は、物理的および論理的なリンクの整合性を確保するのに役立ちます。
生産テストや回帰テストの場合、事前に定義されたポートレイアウトと自動化サポートにより、ビルドやデバイス間でテストを迅速に繰り返すことができます。スイッチ、ルーター、NIC、またはパケットブローカーのテストにかかわらず、ポート数が増加しても性能劣化が発生しないことを保証するために、高密度ポートテストは不可欠であり、特にAI/MLクラスターやハイパースケールクラウド展開において重要です。
アプリケーショントラフィックエミュレーションは、単純なパケット生成を超えたものです。これは、ネットワークまたはデバイスの動作を完全にストレス状態にするために、現実的なユーザーセッションとプロトコルインタラクションを再現することを含みます。これには、ウェブブラウジング(HTTP/HTTPS)、ビデオストリーミング(RTSP、MPEG)、音声通話(SIP、RTP)、クラウドアクセス(DNS、TCP、SSL)、およびエンタープライズサービス(LDAP、電子メール、ストレージプロトコル)のシミュレーションが含まれます。トラフィックは、テストのレイヤに応じて、ステートフル(セッション情報を維持)またはステートレス(パケットベース)である場合があります。
これをエミュレートするために、テスターは通常、数千の同時ログインやクラウドツールにアクセスするシミュレートされた従業員など、実際の使用シナリオを反映するユーザープロファイルとアプリケーションミックスを設定します。テストベッドは、トランザクション時間、エラーレート、アプリケーションスループットなどのエンドツーエンドのフロー統計を追跡する必要があります。多くのソリューションは自動化を可能にし、アプリケーションスクリプトやワークフローをテスト間で再利用し、数百万の接続にスケールできます。
この種のテストは、レイヤー4~7で動作するDPIエンジン、ロードバランサー、ファイアウォール、スイッチを検証するために不可欠です。また、パケット損失、輻輳、順序不同配信などの条件下での動作も明らかにします。アプリケーショントラフィックをエミュレートすることで、ネットワークシステムが本番環境に展開される前に、パフォーマンスと信頼性の両方を提供できることを保証します。