Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Keysight Novus ONE PLUS 10GE / 5GE / 2.5GE / 1GE固定シャーシは、SFP+および10GBASE-T RJ45インターフェース用の4ポートを備えたデュアルPHY構成で、10GE、5GE、2.5GE、1GE、および100Mの速度をサポートします。
Form factor
Appliance
Interface speed modes
10GE, 5GE, 2.5GE, 1GE, 100 MbE
Interface
SFP+
Ports
4
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
Keysight Novus ONE PLUS固定シャーシは、フル機能のデュアルPHY(RJ45およびSFP+)と3速または5速の機能により、高密度テスト要件を満たすことができます。Keysight STARおよびメトロノーム同期を使用して、複数のシャーシにわたるテストをサポートします。これを使用して、次のことを行います。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。