Novus ONE PLUS 10GE / 5GE / 2,5GE / 1GE / 100M Festgehäuse, 4-Port, SFP+ / 10GBASE-T

Das feste Chassis Keysight Novus ONE PLUS 10GE / 5GE / 2.5GE / 1GE verfügt über eine Dual-PHY-Konfiguration mit vier Ports für SFP+- und 10GBASE-T RJ45-Schnittstellen und unterstützt Geschwindigkeiten von 10GE, 5GE, 2,5GE, 1GE und 100M.

Produktbild
  • Form factor

    Appliance

  • Interface speed modes

    10GE, 5GE, 2.5GE, 1GE, 100 MbE

  • Interface

    SFP+

  • Ports

    4

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Das feste Chassis Keysight Novus ONE PLUS versetzt Sie in die Lage, Anforderungen an Tests mit hoher Dichte dank eines voll ausgestatteten Dual-PHY (RJ45 und SFP+) und Drei- oder Fünfgeschwindigkeitsfunktionen zu erfüllen. Es unterstützt Tests über mehrere Chassis hinweg unter Verwendung von Keysight STAR und Metronom-Synchronisation. Verwenden Sie es für folgende Zwecke:

  • Testen Sie Netzwerke und Geräte kostengünstig mit einem tragbaren Gerät mit hoher Dichte.
  • Optimieren Sie Laborfläche und Energieverbrauch durch eine kompakte Bauform und reduzierten Strombedarf.
  • Ermöglichen Sie umfassende Testfunktionen über die Schichten 2 bis 7 hinweg mit einer einheitlichen Architektur, die die Anwendungen Keysight IxNetwork, IxExplorer und IxLoad unterstützt.
  • Validieren Sie Unternehmens- und Serviceprovider-Umgebungen mit einem Gerät, das speziell für das Testen von Hochleistungsgeräten mit geringer Latenz entwickelt wurde.
  • Validierung von IoT-Netzwerken im Automobil- und Industriebereich.
  • Testen Sie mit einer Plattform, die TSN-fähig ist und eine Zeitsynchronisationsschicht beinhaltet.