Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Combinar el diseño con los ensayos físicos para evaluar el cumplimiento de los requisitos relativos a caídas, impactos, golpes y vibraciones antes de que el hardware exista.
Activa tu mejora gratuita al siguiente nivel de ancho de banda.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Descubre el análisis de señales de doble canal y de banda ultraancha para flujos de trabajo de RF exigentes.
Obtén información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits con una frecuencia de hasta 33 GHz. Entrega tu antiguo osciloscopio y obtén un crédito para adquirir un nuevo XR8.
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Casos de éxito
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Los sistemas Keysight Novus ONE PLUS combinan la generación y el análisis de tráfico de alto rendimiento de las capas 2 a 7 en un chasis fijo todo en uno para validar dispositivos Ethernet e infraestructuras de red con menos pasos de configuración. Diseñado para una configuración simplificada y un alto rendimiento, Novus ONE PLUS ofrece pruebas exhaustivas de conmutación, enrutamiento y rendimiento de la capa de aplicación, todo desde una plataforma compacta y autónoma. Novus ONE PLUS presenta recuentos de puertos de alta densidad predefinidos en una única carcasa para una implementación rápida, laboratorios llave en mano y una cobertura de prueba eficiente en entornos de control de calidad o producción. Si se requieren configuraciones de puertos personalizadas, considere el chasis XGS combinado con los generadores modulares Novus, que permiten configuraciones de puertos personalizadas en múltiples módulos de prueba. Solicite hoy mismo un presupuesto para una de nuestras configuraciones populares. Consulte los recursos a continuación.
Cada sistema proporciona un banco de pruebas completo e independiente con hasta 16 puertos en un solo chasis, sin necesidad de módulos ni complementos.
Emule protocolos de plano de control, genere tráfico de aplicaciones realista y valide el rendimiento en línea de conmutadores, enrutadores y dispositivos de seguridad.
Optimice la configuración con diseños de puertos preconfigurados y una interfaz de software unificada, compatible con la automatización de pruebas y los flujos de trabajo de validación basados en software.
Diseñado para pruebas repetibles a gran escala con una configuración mínima para entornos de laboratorio de alto rendimiento.
Form factor
Appliance
Ports
4 to 16
Interface speed modes
10GE, 5GE, 2.5GE, 1GE, 100 MbE
Interface
SFP+
941-0068
El chasis fijo Keysight Novus ONE PLUS 10GE / 5GE / 2.5GE / 1GE cuenta con una configuración dual-PHY con cuatro puertos para interfaces SFP+ y 10GBASE-T RJ45 y es compatible con velocidades de 10GE, 5GE, 2.5GE, 1GE y 100M.
El chasis fijo Keysight Novus ONE PLUS le permite cumplir con los requisitos de pruebas de alta densidad con PHY dual con todas las funciones (RJ45 y SFP+) y capacidades de tres o cinco velocidades. Admite pruebas en múltiples chasis utilizando Keysight STAR y sincronización de metrónomo. Úselo para hacer lo siguiente:
941-0063
El chasis fijo Keysight Novus ONE PLUS 10GE / 1GE cuenta con una configuración dual-PHY con 16 puertos para interfaces SFP+ y 10GBASE-T RJ45 y es compatible con velocidades de 10GE, 1GE y 100M.
El chasis fijo Keysight Novus ONE PLUS le permite cumplir con los requisitos de pruebas de alta densidad con PHY dual con todas las funciones (RJ45 y SFP+) y capacidades de tres o cinco velocidades. Admite pruebas en múltiples chasis utilizando Keysight STAR y sincronización de metrónomo. Úselo para hacer lo siguiente:
941-0066
El chasis fijo Keysight Novus ONE PLUS 10GE / 5GE / 2.5GE / 1GE cuenta con una configuración dual-PHY con 16 puertos para interfaces SFP+ y 10GBASE-T RJ45 y es compatible con velocidades de 10GE, 5GE, 2.5GE, 1GE y 100M.
El chasis fijo Keysight Novus ONE PLUS le permite cumplir con los requisitos de pruebas de alta densidad con PHY dual con todas las funciones (RJ45 y SFP+) y capacidades de tres o cinco velocidades. Admite pruebas en múltiples chasis utilizando Keysight STAR y sincronización de metrónomo. Úselo para hacer lo siguiente:
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
Para probar el rendimiento de los conmutadores Ethernet en las capas 2-7, se necesita una solución de prueba que pueda simular cargas de tráfico reales, protocolos de red y comportamiento de los usuarios a escala. En las capas inferiores (L2/L3), es necesario validar el rendimiento del reenvío, el aprendizaje MAC, la convergencia del protocolo de enrutamiento y la escalabilidad del flujo bajo cargas variables. En las capas superiores (L4-L7), la atención se centra en generar tráfico de la capa de aplicación, como HTTP, DNS, VoIP y transmisiones de vídeo, para evaluar el procesamiento profundo de paquetes, el rendimiento con contenido real y las métricas de calidad de experiencia (QoE).
Las plataformas de prueba modernas pueden emular miles de puntos finales generando combinaciones de tráfico realistas, con y sin estado, a través de enlaces Ethernet de alta velocidad, desde 1G hasta 100G y más. Estas pruebas ayudan a descubrir cuellos de botella en el procesamiento ASIC, verificar la implementación de FEC, medir la latencia y la fluctuación, y validar la corrección del protocolo bajo estrés. Las herramientas integrales también permiten reproducir el tráfico capturado, desencadenar comportamientos específicos del protocolo (por ejemplo, fluctuaciones de ruta BGP o uniones IGMP) y utilizar un control preciso sobre la sincronización de los paquetes y las cargas útiles. Todo esto es esencial para comparar el rendimiento de la estructura del conmutador y garantizar un comportamiento robusto en condiciones de implementación reales en redes empresariales, en la nube o en centros de datos periféricos.
Para validar el rendimiento de los puertos Ethernet, especialmente en dispositivos con docenas o cientos de puertos, se necesita un banco de pruebas escalable que admita una alta densidad de puertos, la generación de señales limpias y un análisis preciso del tráfico. Los objetivos clave incluyen la medición simultánea del rendimiento de la velocidad de línea, la latencia, la pérdida de tramas y el comportamiento de los errores en todos los puertos activos.
Una validación eficaz implica realizar pruebas con diferentes configuraciones de puertos (por ejemplo, una combinación de 10G, 25G, 40G y 100G) y condiciones de tráfico (por ejemplo, patrones IMIX, inundaciones de multidifusión, cargas de trabajo de IA con picos). Debe poder simular flujos de entrada y salida simultáneos con direcciones MAC/IP únicas, variar el tamaño de los paquetes y observar cómo se comporta cada puerto en condiciones de congestión. patrones IMIX, inundaciones de multidifusión, cargas de trabajo de IA intermitentes). Debe ser capaz de simular flujos de entrada y salida simultáneos con direcciones MAC/IP únicas, variar el tamaño de los paquetes y observar cómo se comporta cada puerto en situaciones de congestión o reenrutamiento. Funciones como el seguimiento de la latencia en línea, la supervisión de errores FEC y las estadísticas de los puertos en tiempo real ayudan a garantizar la integridad física y lógica del enlace .
Para pruebas de producción o regresión, los diseños de puertos predefinidos y la compatibilidad con la automatización le permiten repetir rápidamente las pruebas en diferentes compilaciones o dispositivos. Ya sea que se trate de pruebas de conmutadores, enrutadores, NIC o brokers de paquetes, las pruebas de puertos de alta densidad son fundamentales para garantizar que no se produzca una degradación del rendimiento a medida que aumenta el número de puertos, lo que es especialmente importante en clústeres de IA/ML y implementaciones de nube a hiperescala.
La emulación del tráfico de aplicaciones va más allá de la simple generación de paquetes. Implica recrear sesiones de usuario e interacciones de protocolo realistas para poner a prueba el comportamiento de la red o del dispositivo. Esto incluye simular la navegación web (HTTP/HTTPS), la transmisión de vídeo (RTSP, MPEG), las llamadas de voz (SIP, RTP), el acceso a la nube (DNS, TCP, SSL) y los servicios empresariales (LDAP, correo electrónico, protocolos de almacenamiento). El tráfico puede ser con estado (mantiene la información de la sesión) o sin estado (basado en paquetes), dependiendo de la capa de prueba.
Para emular esto, los evaluadores suelen configurar perfiles de usuario y combinaciones de aplicaciones que reflejan escenarios de uso reales, como miles de inicios de sesión simultáneos o empleados simulados que acceden a herramientas en la nube. El banco de pruebas debe realizar un seguimiento de las estadísticas de flujo de extremo a extremo, como el tiempo de transacción, las tasas de error y el rendimiento de la aplicación. Muchas soluciones permiten la automatización, donde los scripts de aplicación o los flujos de trabajo se pueden reutilizar en todas las pruebas y escalarse a millones de conexiones.
Este tipo de pruebas es fundamental para validar motores DPI, equilibradores de carga, cortafuegos y conmutadores que operan en las capas 4-7. También permite descubrir el comportamiento en condiciones como pérdida de paquetes, congestión y entrega desordenada. La emulación del tráfico de aplicaciones ayuda a garantizar que los sistemas en red ofrezcan rendimiento y fiabilidad antes de su implementación en producción.