Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
O 3D Interconnect Designer oferece um ambiente flexível de modelagem e otimização para qualquer estrutura avançada de interconexão, incluindo chiplets, chips empilhados, pacotes e placas de circuito impresso (PCBs).
Obtenha uma validação digital mais rápida e por um preço menor com a troca de aparelhos.
Emule todas as partes da infraestrutura do seu centro de dados. Emule tudo. Otimize tudo.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Realize testes rápidos e precisos em nível de placa com ICT robusto em linha e fora de linha, projetado para a fabricação moderna.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Identifique interferências com software de gerenciamento de espectro pós-processamento em laboratório.
Use esta ferramenta de seleção para identificar rapidamente a melhor fonte de alimentação para suas necessidades de ATE (Equipamentos de Teste Automático) nas áreas aeroespacial e de defesa.
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Histórias de sucesso
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os sistemas Keysight Novus ONE PLUS combinam geração e análise de tráfego de alto desempenho das camadas 2 a 7 em um chassi fixo e completo para validar dispositivos Ethernet e infraestrutura de rede com menos etapas de configuração. Projetado para uma configuração simplificada e alto rendimento, o Novus ONE PLUS oferece testes abrangentes de desempenho de comutação, roteamento e camada de aplicação, tudo a partir de uma plataforma compacta e autônoma. O Novus ONE PLUS apresenta contagens de portas de alta densidade predefinidas em um único gabinete para rápida implantação, laboratórios prontos para uso e cobertura de teste eficiente em ambientes de controle de qualidade ou produção. Se forem necessárias configurações de porta personalizadas, considere o chassi XGS emparelhado com geradores modulares Novus, que permitem configurações de porta personalizadas em vários módulos de teste. Solicite hoje mesmo uma cotação para uma de nossas configurações populares.Confira os recursos abaixo.
Cada sistema oferece uma plataforma de teste completa e independente com até 16 portas em um único chassi, sem necessidade de módulos ou complementos.
Emule protocolos de plano de controle, gere tráfego de aplicativos realista e valide o desempenho em linha para switches, roteadores e dispositivos de segurança.
Simplifique a configuração com layouts de portas pré-configurados e uma interface de software unificada, compatível com automação de testes e fluxos de trabalho de validação orientados por software.
Projetado para testes repetíveis em grande escala com o mínimo de sobrecarga de configuração para ambientes de laboratório de alto rendimento.
Form factor
Appliance
Ports
4 até 16
Interface speed modes
10GE, 5GE, 2.5GE, 1GE, 100 MbE
Interface
SFP+
941-0068
O chassi fixo Keysight Novus ONE PLUS 10GE/5GE/2,5GE/1GE apresenta uma configuração dual-PHY com quatro portas para interfaces SFP+ e 10GBASE-T RJ45 e suporte para velocidades de 10GE, 5GE, 2,5GE, 1GE e 100M.
O chassi fixo Keysight Novus ONE PLUS permite atender aos requisitos de teste de alta densidade com PHY duplo completo (RJ45 e SFP+) e recursos de três ou cinco velocidades. Ele oferece suporte a testes em vários chassis usando Keysight STAR e sincronização de metrônomo. Use-o para fazer o seguinte:
941-0063
O chassi fixo Keysight Novus ONE PLUS 10GE/1GE apresenta uma configuração dual-PHY com 16 portas para interfaces SFP+ e 10GBASE-T RJ45 e suporte para velocidades de 10GE, 1GE e 100M.
O chassi fixo Keysight Novus ONE PLUS permite atender aos requisitos de teste de alta densidade com PHY duplo completo (RJ45 e SFP+) e recursos de três ou cinco velocidades. Ele oferece suporte a testes em vários chassis usando Keysight STAR e sincronização de metrônomo. Use-o para fazer o seguinte:
941-0066
O chassi fixo Keysight Novus ONE PLUS 10GE/5GE/2,5GE/1GE apresenta uma configuração dual-PHY com 16 portas para interfaces SFP+ e 10GBASE-T RJ45 e suporte para velocidades de 10GE, 5GE, 2,5GE, 1GE e 100M.
O chassi fixo Keysight Novus ONE PLUS permite atender aos requisitos de teste de alta densidade com PHY duplo completo (RJ45 e SFP+) e recursos de três ou cinco velocidades. Ele oferece suporte a testes em vários chassis usando Keysight STAR e sincronização de metrônomo. Use-o para fazer o seguinte:
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Testar o desempenho do switch Ethernet nas camadas 2–7 requer uma solução de teste capaz de simular cargas de tráfego reais, protocolos de rede e comportamento do usuário em escala. Nas camadas inferiores (L2/L3), você precisa validar o desempenho de encaminhamento, o aprendizado MAC, a convergência do protocolo de roteamento e a escalabilidade do fluxo sob cargas variáveis. Nas camadas superiores (L4–L7), o foco muda para a geração de tráfego na camada de aplicativos, como HTTP, DNS, VoIP e fluxos de vídeo, para avaliar o processamento profundo de pacotes, a taxa de transferência sob conteúdo real e as métricas de QoE.
As plataformas de teste modernas podem emular milhares de terminais, gerando combinações realistas de tráfego, com e sem estado, em links Ethernet de alta velocidade, de 1G a 100G e além. Esses testes ajudam a descobrir gargalos no processamento ASIC, verificar a implementação FEC, medir a latência e o jitter e validar a correção do protocolo sob estresse. Ferramentas abrangentes também permitem reproduzir o tráfego capturado, acionar comportamentos específicos do protocolo (por exemplo, flaps de rota BGP ou junções IGMP) e usar controle refinado sobre o tempo dos pacotes e as cargas úteis. Tudo isso é essencial para comparar o desempenho da malha do switch e garantir um comportamento robusto sob condições reais de implantação em redes corporativas, em nuvem ou em data centers de borda.
Para validar o desempenho da porta Ethernet, especialmente em dispositivos com dezenas ou centenas de portas, você precisa de um ambiente de teste escalável que suporte alta densidade de portas, geração de sinal limpo e análise precisa do tráfego. Os principais objetivos incluem medir a taxa de transferência da linha, a latência, a perda de quadros e o comportamento de erros em todas as portas ativas simultaneamente.
A validação eficaz envolve testes em diferentes configurações de porta (por exemplo, combinação de 10G, 25G, 40G, 100G) e condições de tráfego (por exemplo, padrões IMIX, inundações multicast, cargas de trabalho AI intermitentes). Você deve ser capaz de simular fluxos simultâneos de entrada e saída com endereços MAC/IP exclusivos, variar os tamanhos dos pacotes e observar o desempenho de cada porta em cenários de congestionamento ou redirecionamento. Recursos como rastreamento de latência em linha, monitoramento de erros FEC e estatísticas de porta em tempo real ajudam a garantir a integridade física e lógica do link .
Para testes de produção ou regressão, layouts de porta predefinidos e suporte à automação permitem repetir rapidamente os testes em diferentes compilações ou dispositivos. Seja testando switches, roteadores, placas de rede ou brokers de pacotes, os testes de porta de alta densidade são essenciais para garantir que não ocorra degradação no desempenho à medida que o número de portas aumenta, o que é especialmente importante em clusters de IA/ML e implantações de nuvem em hiperescala.
A emulação do tráfego de aplicativos vai além da simples geração de pacotes. Envolve recriar sessões de usuários e interações de protocolo realistas para testar exaustivamente o comportamento da rede ou do dispositivo. Isso inclui simular navegação na web (HTTP/HTTPS), streaming de vídeo (RTSP, MPEG), chamadas de voz (SIP, RTP), acesso à nuvem (DNS, TCP, SSL) e serviços empresariais (LDAP, e-mail, protocolos de armazenamento). O tráfego pode ser com estado (mantendo informações da sessão) ou sem estado (baseado em pacotes), dependendo da camada de teste.
Para emular isso, os testadores normalmente configuram perfis de usuário e combinações de aplicativos que refletem cenários de uso reais, como milhares de logins simultâneos ou funcionários simulados acessando ferramentas em nuvem. O ambiente de teste deve rastrear estatísticas de fluxo de ponta a ponta, como tempo de transação, taxas de erro e rendimento do aplicativo. Muitas soluções permitem a automação, onde scripts de aplicativos ou fluxos de trabalho podem ser reutilizados em testes e dimensionados para milhões de conexões.
Esse tipo de teste é fundamental para validar mecanismos DPI, balanceadores de carga, firewalls e switches que operam nas camadas 4 a 7. Você também descobre o comportamento em condições como perda de pacotes, congestionamento e entrega fora de ordem. A emulação do tráfego de aplicativos ajuda a garantir que os sistemas em rede ofereçam desempenho e confiabilidade antes da implantação na produção.