Adicionado aos favoritos
Removido dos favoritos
Tecnologia de cabo elétrico ativo para 400GE a 4x100GE da Keysight com conversão de PAM4 para NRZ
Os sistemas de teste AresONE, AresONE High Performance, AresONE-S e K400 400GE da Keysight são os primeiros a preencher a lacuna de sinalização entre o nível 4 de modulação de amplitude de pulso (PAM4) incompatível e a sinalização codificada sem retorno a zero (NRZ). Os sistemas de teste 400GE AresONE, AresONE High Performance, AresONE-S e K400 400GE da Keysight oferecem uma nova e exclusiva tecnologia de cabo AEC inovadora que permite que uma única porta de 400GE com PAM4 e KP4 FEC teste quatro portas de 100GE com NRZ e RS (528,514) FEC. O RS (528.514) FEC também é conhecido como KR4 FEC.