適用於 Keysight 400GE 至 4x100GE 且具備 PAM4-to-NRZ 轉換的主動式電纜技術
Keysight 的 AresONE、AresONE 高性能、AresONE-S 和 K400 400GE 測試系統是首款彌合不相容脈衝幅度調變 4 級 (PAM4) 和不歸零 (NRZ) 編碼訊號傳輸之間差距的產品。Keysight 400GE AresONE、AresONE 高性能、AresONE-S 和 K400 400GE 測試系統提供全新且獨特的創新 AEC 纜線技術,可讓一個支援 PAM4 和 KP4 FEC 的 400GE 連接埠測試四個支援 NRZ 和 RS (528,514) FEC 的 100GE 連接埠。RS (528,514) FEC 也稱為 KR4 FEC。