즐겨찾기에 추가
즐겨찾기에서 제거
키사이트 400GE에서 4x100GE로의 PAM4-NRZ 변환을 위한 액티브 전기 케이블 기술
키사이트의 AresONE, AresONE High Performance, AresONE-S 및 K400 400GE 테스트 시스템은 호환되지 않는 펄스 진폭 변조 레벨 4(PAM4) 및 NRZ(Non-Return-to-Zero) 인코딩 신호 간의 신호 격차를 해소하는 최초의 시스템입니다. 키사이트 400GE AresONE, AresONE High Performance, AresONE-S 및 K400 400GE 테스트 시스템은 PAM4 및 KP4 FEC를 사용하는 400GE 단일 포트로 NRZ 및 RS(528,514) FEC를 사용하는 100GE 4개 포트를 테스트할 수 있도록 하는 새롭고 독특한 혁신적인 AEC 케이블 기술을 제공합니다. RS(528,514) FEC는 KR4 FEC로도 알려져 있습니다.