Column Control DTX

Active Electrical Cable Technology for Keysight 400GE to 4x100GE with PAM4-to-NRZ Conversion

애플리케이션 노트

Keysight’s AresONE, AresONE High Performance, AresONE-S, and K400 400GE test systems are the first to bridge the signaling gap between incompatible pulse amplitude modulation level 4 (PAM4) and non-return-to-zero (NRZ)-encoded signaling. Keysight 400GE AresONE, AresONE High Performance, AresONE-S, and K400 400GE test systems offer a new and unique innovative AEC cable technology that allows a single port of 400GE with PAM4 and KP4 FEC to test four ports of 100GE with NRZ and RS (528,514) FEC. RS (528,514) FEC is also known as KR4 FEC.

×

판매 문의 부탁드립니다.

선호하는 연락방법을 선택해 주십시오. *필수입력항목
Preferred method of communication? 이메일 변경하기
Preferred method of communication?

체크 박스를 클릭하시면 이메일, 전화 및 문자 광고성 정보 수신동의를 의미합니다. 참고 : 이미 수신 동의를 한 경우 광고성 정보를 계속 받을 수 있으며, 만약 수신 거부를 원하는 경우 https://www.keysight.com/key/privacy에서 신청할 수 있습니다.
[키사이트 개인정보 수집 및 이용]

  1. 개인정보 수집 및 이용 동의
  2. 키사이트 파트너 업무 위탁 동의
  3. 키사이트 해외 본사 및 지사 제공 동의
양식을 작성하여 제출하시면 개인정보 수집 및 이용에 동의한 것으로 간주합니다. 보다 자세한 내용은 개인정보보호정책을 참조하시기 바랍니다.

감사합니다!

A sales representative will contact you soon.

Column Control DTX