Column Control DTX

Active Electrical Cable Technology for Keysight 400GE to 4x100GE with PAM4-to-NRZ Conversion

アプリケーションノート

Keysight’s AresONE, AresONE High Performance, AresONE-S, and K400 400GE test systems are the first to bridge the signaling gap between incompatible pulse amplitude modulation level 4 (PAM4) and non-return-to-zero (NRZ)-encoded signaling. Keysight 400GE AresONE, AresONE High Performance, AresONE-S, and K400 400GE test systems offer a new and unique innovative AEC cable technology that allows a single port of 400GE with PAM4 and KP4 FEC to test four ports of 100GE with NRZ and RS (528,514) FEC. RS (528,514) FEC is also known as KR4 FEC.

×

ご登録のEメールアドレスの変更

営業担当者からの連絡を希望。

送信ボタンのクリックによりお客様情報の収集と利用方法をお伝えする キーサイトプライバシーステートメント にご同意頂いたものとみなします。また、弊社及び弊社販売店からご連絡を差し上げる場合がございます。

ありがとうございました。

フォームが送信されました。

Column Control DTX