这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
Keysight B1500A 半导体器件参数分析仪是一款拥有 IV、CV 和快速脉冲 IV 等丰富测量功能的综合型器件表征解决方案,测量可靠性非常高。
Bundle with Select Modules and Save
Take advantage of our 15% bundle discount for advanced non-volatile memory tests when you purchase the semiconductor device analyzer and its modules.
Save Now on Semiconductor Analyzer Mainframe
Save 30% on the semiconductor device analyzer mainframe to accelerate the research and study of advanced devices.
特点
一台半导体参数分析仪抵得上多种测量仪器
Keysight B1500A 半导体参数分析仪是一款一体化器件表征分析仪,能够测量 IV、CV、脉冲/动态 I-V 等参数。 主机和插入式模块能够表征大多数电子器件、材料、半导体和有源/无源元器件。 B1500A 半导体参数分析仪的模块化体系结构使其可以根据需要灵活升级。
- 可以在 CV 和 IV 测量之间快速切换,无需重新连接线缆。
- 能够捕获其他传统测试仪器无法捕获的超快速瞬态现象。
- 能够检测 1 kHz 至 5 MHz 范围内的多频交流电容测量值。
随时可以使用的应用程序库
器件类型 | 应用测试 |
CMOS 晶体管 | Id-Vg、Id-Vd、Vth、击穿、电容和 QSCV |
双极晶体管 | Ic-Vc、二极管、Gummel 曲线图、击穿和电容等 |
分立器件 | Id-Vg、Id-Vd、Ic-Vc、二极管等 |
内存 | Vth、电容、耐久性测试 |
功率器件 | 脉冲 Id-Vg、脉冲 Id-Vd、击穿 |
纳米器件 | 电阻、Id-Vg、Id-Vd、Ic-Vc |
可靠性测试 | NBTI/PBTI、电荷泵、电迁移、热载流子注入、斜坡电流(J-Ramp)、TDDB 等 |
EasyEXPERT group+ 提供强大功能
测量功能 | 阶状扫描、多通道扫描、脉冲扫描、IV 采样、高速 IV 采样、CV、C-t、C-f 等 |
开关矩阵控制 | 支持 B2200、B2201 和 E5250(E5252 卡)。 |
分析和数据显示功能 | 列表显示、X-Y 图(包括游标、光标和线)、自动分析功能、用户功能等 |
数据管理 | 用户工作区管理,自动记录功能让您可以保存/调用测量数据和设置 |
了解更多信息,请访问是德科技 精密型电流-电压分析仪。
- 配有直观的 15 英寸触摸屏界面,无需借助外部的个人电脑,即可进行数据分析。
- 一台 B1500A 主机中拥有多达 10 个插槽,您可以灵活选择为其配备的测量模块。
- 使用界面直观的 Keysight EasyEXPERT group+ 软件,享受 15 英寸宽触摸屏的便捷体验。
扩展您产品的功能
需要帮助或遇到问题?