这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- ...
- 附件
- 电缆,电缆组件和导线
- 16089C Kelvin IC 线夹引线
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
16089C Kelvin IC 线夹引线
用于测量使用传统夹具无法测量的不规则形状器件
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
用于测量使用传统夹具无法测量的不规则形状器件
特点
- 测量仪器:4192A、4194A(阻抗模式)、4263B、4278A、4284A、4285A 和 E4980A
- 频率:5Hz 至 100kHz
- 直流偏置:-42V 至 +42V
- 工作温度:0 至 55 摄氏度
- 使用方法:带夹的安全 IC 引脚
- 电缆长度:约 1m(从连接器至镊子尖端)
- 端子连接:BNC,4 对端子
16089C 实现了对无法用常规夹具测量的不规则形状元件的测量。 它配备有两个绝缘 Kelvin 夹。
需要帮助或遇到问题?