Column Control DTX
Column Control DTX

如何表征 6G 元器件

4 端口 PNA-X 网络分析仪
高达 125 GHz 的频谱分析
+ 4 端口 PNA-X 网络分析仪
+ 高达 125 GHz 的频谱分析

表征亚太赫兹元器件,并避免误差增加

想要全面表征 6G 亚太赫兹元器件,仅使用 S 参数是不够的。 您还需要进行噪声系数、增益压缩、误差矢量幅度以及许多其他调制测量,以创建完整的图像,并预测系统中的元器件性能。 为了准确表征这些亚太赫兹元器件,您必须执行时域和频域测量。

在对 6G 亚太赫兹元器件进行表征时,测试系统需要包含一台调制宽带信号源和一台矢量网络分析仪,以便进行 S 参数测量和传统的调制测量。 这些系统必须完全锁定时钟,以降低亚太赫兹频率的相位噪声。 最后,考虑到测试系统和夹具有可能对这些亚太赫兹信号产生不利影响,您必须对信号源进行校准,以确保在被测器件(DUT)输入参考面上获得理想的测试信号。

Column Control DTX
N5245B

6G 元器件表征解决方案

在表征亚太赫兹元器件时,测试仪器必须能够在新 6G 频率下准确执行 S 参数和调制测量,而不会增加误差。 Keysight 6G 矢量元器件分析解决方案包括 4 端口 PNA-X 网络分析仪、测试仪控制器、任意波形发生器以及外部上变频器和下变频器。 这些产品配合协作,可以更简便地表征亚太赫兹元器件,并通过单个测试系统的时域和频域测量结果来预测系统性能。
Column Control DTX

观看 6G 元器件表征演示

Column Control DTX

查看是德科技 6G 元器件表征解决方案中的产品

Column Control DTX
Column Control DTX

相关使用场景

Column Control DTX
contact us logo

立即联系我们的专家

需要我们帮您找到合适的解决方案?