您希望搜索哪方面的内容?
更高效、更灵活的系列电路板测试系统
是德科技电子工业产品副总裁 Christopher Cain 表示:“ 大规模并行计算内核使现代化计算机能够提供突破性的性能。i7090 测试系统为印刷电路板组件(PCBA)的制造测试和编程带来了类似能力。 i7090 采用了创新的模块化体系结构,占用面积很小,却能提供突破性的吞吐量。 它拥有出色的工业 4.0 自动化测试和分析功能,性能优良,而且还可以进一步优化,轻松应对广泛的大规模 PCBA 制造挑战。”
特点
在线电路板测试仪提供高质量 PCBA 测试
Keysight i7090 是一款大规模并行电路板测试系统,旨在帮助 PCBA 测试工程师提高制造效率,同时降低成本。 与传统的在线测试仪不同,i7090 支持多达 20 个在线测试内核并行运行,这意味着工程师只需使用一个测试系统就可以同时测试多个被测单元(UUT)。 因此,扩展成本和基础设施成本大大减少,同时节省了宝贵的测试空间。
i7090 系统采用了可变的内核配置并得到了 Keysight OpenTAP 的支持,配置灵活且可以扩展,能够轻松地与现有硬件相集成。 用户可以扩展该系统的功能并轻松增加资源,满足制造应用的要求。 i7090 的紧凑体积和高效设计可以节省宝贵的测试空间,同时其强大功能又能对 PCBA 产品执行更快、更高效的测试。
新型 i7090 的特性和优点:
- 可以灵活扩展:20 个并行内核能够同时测试多个被测单元(UUT)。
- 占地面积小:宽度仅为 600 毫米,可节省测试空间和周期时间。
- 支持大规模测试:支持大规模或超大规模测试,适用于生产应用。
- 扩展性能:不上电和非矢量测试扩展性能(nanoVTEP)技术可以加快测试吞吐量,降低夹具成本并提升故障覆盖率。
- 仪器集成:Keysight OpenTAP 软件和 PCI 仪器扩展(PXI)平台支持是德科技仪器和第三方仪器在同一平台上集成。
- 支持多平台:可以在标配的 48 厘米机架中与多平台硬件进行功能集成。
- 系统内编程:提供 160 个并行通道,实现更快的系统吞吐量。
i7090 拥有先进的工业 4.0 自动化和分析功能,性能优良,而且还可以进一步优化,轻松应对各种大规模 PCB 组件制造挑战。
主要技术指标
最大节点数
2560
最大并行内核数
20
占用面积(毫米)
600 x 1480 x 1980
最大编程通道数
160
新闻与事件
Featured Article on EE Times Asia: High-Volume Manufacturing Testing for Low-Cost Boards: Navigating the Challenges
The growth of technology has led to an increased demand for low-cost electronics products and lots of them. Manufacturers must streamline manufacturing processes, reduce costs, and improve production times. As a result, the in-circuit testing process for these products must also adapt and keep up with these demands. Click here to read more about this article.
Vision Award 2022
我们万分激动地宣布:在《SMT China》杂志评奖活动中,是德科技的 i7090 摘得“VA 卓越大奖(总体影响力)”和“VA 编辑选择奖”两项荣誉。
2021 年德国慕尼黑电子展(Productronica 2021):i7090 现场演示
一起来观看区域销售经理 Mehdi Bouzid 所做的 i7090 特性和功能演示,这是是德科技第一个能够测试小型、大容量和高度面板化印刷电路板的大规模并行电路板测试系统。
SMT 杂志专题采访
Christopher Cain(是德科技副总裁兼电子工业产品事业部总经理)谈论了开发 Keysight i7090 大规模并行电路板测试系统的市场驱动因素。
如要阅读采访记录的其余部分,请访问 SMT007 杂志网站。
网络研讨会
在瞬息万变的 PCBA 行业中,传统的测试系统可能渐渐落伍,因为现今的一些挑战需要一种可扩展的方法来支持不同的配置。 请收看这些网络研讨会,了解如何从 i7090 系统中受益,这是是德科技第一个大规模并行电路板测试系统。
占用更小的面积,显著加速吞吐量
随着物联网(IoT)、智能设备和电动汽车的普及,印刷电路板组件(PCBA)变得越来越复杂,并且包含了更智能的元器件,为实现设备的功能提供重要保障。 然而,工程师在测试这些小型电路板时,使用的还是 20 年前针对简易电路板而构建的测试系统。 这意味着可能需要牺牲测试覆盖率来捕获印刷电路板更关键的故障。
本次网络研讨会讨论了使用与测试较大 PCBA 时类似的功能特性和技术来测试较小 PCBA 对于减低测试成本的重要性。
关键要点:
- 并行执行大规模 PCBA 测试
- 在不增加成本的情况下提高 PCBA 测试吞吐量的方法
- 降低 PCBA 测试成本的误区以及如何在您的制造过程中实现这一目标
占用更小的面积,显著加速吞吐量(软件和工具)
这次网络研讨会是《占用更小的面积,显著加速吞吐量》网络研讨会的第二部分,其中讨论了用于 Keysight i7090 的软件和工具。 我们将会简要说明 i7090 产品概述,然后是软件结构、开发和调试、使用中的测试夹具和工具以及软件生产运行时工具,一定会让您收获满满。
软件:
- 动态系统可配置性
- 功能丰富的用户体验
- 先进的调试功能
- 直观的 GUI
客户嘉评
LACROIX Electronics
LACROIX Electronics 是设计和生产电子组件和子组件的专家。 让我们一起观看这段视频,了解他们的测试工程公司经理如何使用i7090大规模并行电路板测试系统来降低他们的成本并提高吞吐量。
点击此处浏览美国商业资讯(BusinessWire)的新闻报道。
扩展 i7090 大规模并行电路板测试系统的功能
关于 i7090 电路板测试系统的特色资源
需要帮助或遇到问题?