这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
- 是德科技主页
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- 附件
- 探头和探头附件
- N2852A AutoProbe II 至 AutoProbe III 接口适配器
N2852A AutoProbe II 至 AutoProbe III 接口适配器
轻松适配 UXR 系列示波器,使您可以无缝使用 InfiniiMax III 和 InfiniiMax III+ 探头。
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
特点
- 可将配有 AutoProbe II 接口(3.5 mm 连接器)的探头连接到配有 AutoProbe III 接口(1.85 和 1.0 mm 连接器)的 UXR 示波器。
- 轻松使用螺栓进行连接。
- 可与 InfiniiMax AutoProbe II 适配器(N5442A 或 N5449A)串联使用。
通过 N2852A AutoProbe II 至 AutoProbe III 接口适配器,配有 AutoProbe III 接口(1.85 和 1.0 mm 连接器)的 Infiniium UXR 系列示波器可以使用配有 AutoProbe II 接口的探头,包括 InfiniiMax III N2800A-03A、InfiniiMax III+ N7000A-03A、InfiniiMax RC MX0023A 和 N7004A 光电转换器。 这个适配器还兼容 N5442A 精密型 50 Ω 适配器和 N5449A 高阻抗 AutoProbe II 适配器,使 UXR 系列示波器可以兼容更广泛的 InfiniiMax I/II 系列探头和其他是德科技探头。
想要深入了解 N2852A?
关于 N2852A AutoProbe II 至 AutoProbe III 接口适配器的特色资源
需要帮助或遇到问题?