這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
HIGHLIGHTS
- 可在配有 1 mm 或 1.85 mm 輸入連接器及 AutoProbe III 介面的 UXR 系列示波器上,使用現有的 AutoProbe II 介面是德科技探棒
- 輕鬆使用螺栓進行連接
- 可與 InfiniiMax AutoProbe II 轉接器(N5442A 或 N5449A)串聯使用
透過 N2852A AutoProbe II 至 AutoProbe III 介面轉接器,配有 AutoProbe III 介面(40 – 110 GHz)的 Infiniium UXR 系列可使用 AutoProbe II 探量系列產品,包括 InfiniiMax III N2800A-03A、InfiniiMax III+ N7000A-03A 和 N7004A 光電轉換器。此轉接器還相容於 N5442A 精密型 50 Ω 轉接器和 N5449A 高阻抗 AutoProbe II 轉接器,使得 UXR 系列示波器相容於更多的 InfiniiMax I/II 系列探棒和其他是德科技探棒。
Interested in a N2852A?
Featured Resources for N2852A AutoProbe II to AutoProbe III Interface Adapter
Want help or have questions?