特点

  • 可将配有 AutoProbe II 接口(3.5 mm 连接器)的探头连接到配有 AutoProbe III 接口(1.85 和 1.0 mm 连接器)的 UXR 示波器。
  • 轻松使用螺栓进行连接。
  • 可与 InfiniiMax AutoProbe II 适配器(N5442A 或 N5449A)串联使用。

通过 N2852A AutoProbe II 至 AutoProbe III 接口适配器,配有 AutoProbe III 接口(1.85 和 1.0 mm 连接器)的 Infiniium UXR 系列示波器可以使用配有 AutoProbe II 接口的探头,包括 InfiniiMax III N2800A-03A、InfiniiMax III+ N7000A-03A、InfiniiMax RC MX0023A 和 N7004A 光电转换器。 这个适配器还兼容 N5442A 精密型 50 Ω 适配器和 N5449A 高阻抗 AutoProbe II 适配器,使 UXR 系列示波器可以兼容更广泛的 InfiniiMax I/II 系列探头和其他是德科技探头。

N2852A AutoProbe II to AutoProbe III Interface Adapter

想要深入了解 N2852A?

需要帮助或遇到问题?