这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
PXI 信号发生器
能够提供高品质信号的紧凑型模块化信号发生器
提供出色的互操作性、速度和可扩展性,同时保持紧凑的外形
PXI 信号发生器适合用于需要多通道测量功能、超快测量速度但空间有限的应用。 它们可提供您所需要的可扩展性和灵活性,帮助您打造一个共享处理器、机箱和其他模块化仪器的测试系统。 是德科技模块化 PXI 信号发生器的另一大优势是,它能够与工作台上和整个产品开发周期中使用的信号发生器保持测量一致性。
查找适合您的型号
您已经拥有其中某个产品?
访问技术支持
上一页
频率选件:
14 GHz
20 GHz
31.8 GHz
44 GHz
频率转换:
250 µs (nom)
频率选件:
3 GHz
6 GHz
频率转换:
10 µs (nom)
频率选件:
6 GHz
频率转换:
<50 µs
频率选件:
6 GHz
频率转换:
n/a
频率选件:
3.8 GHz
6 GHz
频率转换:
n/a
频率选件:
3 GHz
6 GHz
频率转换:
5 ms (nom)
下一页
保护您的创新投资
特色资源
需要帮助或遇到问题?