Choose a country or area to see content specific to your location
探索適用於高要求射頻工作流程的雙通道與超寬頻訊號分析。
透過我們這款全新多核心、12 位元、最高頻率達 33 GHz 的示波器,獲得更快速、更清晰的洞察。以舊換新,將您的舊示波器折抵購買新款 XR8 的費用。
將設計與實體測試相結合,在硬體尚未問世之前,即評估其是否符合跌落、衝擊、震動及振動的相關規範。
解鎖您免費升級至下一級頻寬的資格。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
探索精選的支援計畫,這些計畫經過優先排序,旨在讓您快速創新。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
中國臺灣
尋找感興趣的產品?
Keysight PXI 數位轉換器是基於模組化架構的多功能類比數位轉換器 (ADC) 卡。
高通道密度和高傳輸量,適用於可擴充的資料擷取系統。
自信整合。自信切換。自信量測。
我們的模組化系統透過提供無與倫比的 PXI 和 AXIe 性能,協助您克服最嚴峻的射頻、微波和數位挑戰。
各種模組化元件的組合,例如 PXI / AXI 卡、機箱、主機架等。
無可用的篩選器
M9383A
Keysight M9383A PXIe 微波訊號產生器是輕巧的模組化儀器,提供 1 MHz 至 44 GHz 的頻率範圍,以及高達 1 GHz 的射頻頻寬。
Keysight M9383A PXIe 微波訊號產生器基於 PXIe 工業標準,具有充足的靈活性,可滿足您目前的測試需求,並且可根據未來測試需求進行升級 – 無論是在更高的頻率下進行測試,還是進行大批量產測。
M9380A
M9380A PXIe 連續波 (CW) 信號源是一款精巧的模組化解決方案,專為快速資料介面和高速自動化測試系統而設計。
M9383B
Keysight M9383B 是一款大範圍電壓量測設備,可同時從多個通道擷取動態的正電壓位準。
M9383B VXG-m 是業界首款支援高達 44 GHz 頻率的雙通道微波訊號產生器
M9381A
Keysight M9381A PXIe 向量訊號產生器(PXI VSG)提供 1 MHz 至 6 GHz 的頻率範圍。
M9381A PXI VSG 專為射頻裝置設計驗證和製造測試環境而最佳化,提供出色的速度、效能和多通道測試功能。 Keysight M9381A PXI VSG 建立在靈活、可擴充的模組化平台上,讓您能以低風險的方式來因應變化,並立即為未來做好準備。