Choose a country or area to see content specific to your location
- 是德科技主页
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- 模块化产品
- 参考解决方案
- LTE/LTE-Advanced 多通道参考解决方案
LTE/LTE-Advanced 多通道参考解决方案
LTE/LTE-Advanced 射频多通道测试解决方案 ― 包括一组时间同步的 PXIe 硬件、世界级的应用软件和专业测量技术,为多信道 LTE/LTE-Advanced 测试解决方案提供了基本的器件。
Highlights
5G Channel Sounding, Reference Solution
通过紧凑型多通道 LTE-A PXI 信号发生器和信号分析仪基准解决方案,可以获得更快、更深入的分析功能。
此基准解决方案使用业界领先的 Signal Studio 软件来创建复杂的 LTE-A 波形,并使用 89600 VSA/WLA 软件连接至多台分析仪。VSA 软件使工程师可以同时快速查看多个天线元件,并分析射频性能和调制域,从而分析载波聚合和 MIMO/波束赋形设计等复杂应用中的计时和信号质量问题。
如图中实例所示,配置可以通过定制来满足特定的测试需求。
强大功能
- 2、4 或 8 信道时间或相位同步的 PXI 矢量信号分析仪和矢量信号发生器,适用于分集、空间复用/MIMO、波束赋形和载波聚合等应用
- 可配置为独立调谐的信道,用于支持频段间载波聚合,以及同时执行上行链路和下行链路测量
- 提供充足的信号生成和分析带宽,以支持最广泛的 LTE-A 载波聚合应用
- 结构紧凑且可扩展 ― 您可以购买当前需要的性能,然后随着 LTE 标准的演进,通过升级添加更多的信道或特性
高性能
- 高达 160 MHz 的信号生成和分析带宽,支持 LTE-A 载波聚合
- < 1 ns 时间同步确保精确的信道间计时分析
- < 1° 相位抖动保证精确生成和分析波束赋形码型
- LTE EVM:< 0.36%(4x4,10 MHz 带宽,2 GHz)
测量应用程序及软件
- 使用 Signal Studio 软件创建经过是德科技验证和性能优化的 LTE-A MIMO、波束赋形和载波聚合参考信号
- 使用 89600 VSA 软件实现同时多信道显示和深入的跨信道计时分析
- 使用 MIMO 工具包可以加快设置和测试速度。该工具包提供完全同步信道的硬件和软件配置、校准实用工具、采样波形和 VSA 设置文件
Web Standard Configurations
该实例配置专为 4x4 LTE/LTE-Advanced多通道/空间多路复用 MIMO 测试设计,包括 4 台 6 GHz 信号源和 4 台 6 GHz 分析仪,信号源和分析仪通过 PXI 背板触发实现时间同步。分析仪配置为 100 MHz 带宽,以支持最大载波聚合带宽。Signal Studio 和 89600 VSA 软件配置 LTE-Advanced FDD 选件(同时提供 LTE/LTE-Advanced TDD 版本选件)。并且,该配置使用了 Gen 2 M9018A PXIe 机箱和 M9037A PXIe 嵌入式控制器。M9018A PXIe 机箱和 M9037A PXIe 嵌入式控制器非常适合构建高速多机箱系统,M9037A 高达 12 GB/s 数据带宽可以大幅缩减测试时间。
您可以同是德科技专家一起定制硬件和软件配置。如欲查看更多选件,请参见 LTE/LTE-Advanced 多通道测试解决方案配置指南,包括 LTE-A TDD 配置。
Featured resources for the LTE/LTE-Advanced 多通道参考解决方案
Related Products
Want help or have questions?