联系是德科技技术专家

PathWave 信号生成

信号生成功能可以生成广泛的通用信号或基于标准的信号。

安装到: 计算机

概述

在计算机上运行的、功能全面的软件可以灵活地生成信号。

蜂窝、无线连通性、航空航天/国防、广播和通用应用。

支持各种信号生成硬件。

关键特性

创建性能经过优化的参考信号

创建经是德科技验证的校准信号,这些信号符合行业标准,有助于改进器件的表征和验证,无论器件是否有减损。

验证元器件、发射机和接收机测试

利用几乎无失真的测试信号,为元器件测试轻松创建和回放定制波形。生成完全通道编码的信号,包括实时模式,以便评测接收机的吞吐量。另外还可以添加减损,以便评测接收机的容限。

确保设计符合新标准

相信您所生成的信号是采用了新兴技术的新信号。是德科技积极参与和引领标准委员会的工作,可以确保 Signal Studio 始终立足于不断演进的标准的前沿。

加快信号生成,缩短仿真时间

利用树状图形导航加快您的测试。通过对各种是德科技仪器进行直接硬件连接,获得对信号生成过程的交互控制能力。

探索软件套件

软件套件是支持新标准和新技术的常用配置。

全部清除

匹配的软件套件: 35 / 35

 

要求和兼容性

系统要求

仪器兼容性

资源

选件

Signal Studio软件还可以提供更多功能,不仅可以满足几乎任何要求,还可以扩展信号生成能力,使其适用于更广泛的器件。

查看所有选件