这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
Anite SAS 互操作性测试
易于使用的互操作性和运营商验收测试解决方案
- 可以使用先进的网络仿真平台。许多主要的 1 级(Tier 1)运营商正使用它们进行设备验收
- 通过经济高效、可控制、可重复和自动化的实验室测试,加速新移动设备的推出
- 在集成、互操作性测试和运营商验收测试阶段,对设备进行快速评测
- 执行严格的设备测试,以便在功能、语音质量和数据传输等方面实现卓越的用户体验
- 使用内置衰落功能测试设备在衰落条件下的数据性能,确保全面的功能测试
这款易于使用的网络仿真器解决方案提供:
- 最广泛的测试范围,满足 1 级移动运营商最苛刻的设备验收要求
- 简单和直观的图形界面,包括先进的功能和测试方案
- 面向未来的互操作性测试解决方案
Related Products and Solutions
Want help or have questions?