주요 특징

  • 디바이스 수락 프로그램에서 주요 통신 사업자들이 현재 사용하고 있는 네트워크 시뮬레이션용 첨단 플랫폼 액세스
  • 제어 가능하고 반복 가능한 비용 효과적인 자동 실험실 기반 테스트로 새로운 모바일 디바이스의 출시 가속화
  • 통합, 상호운영성 테스트, 통신 사업자 수락 테스트 단계에서 디바이스의 신속한 평가
  • 음성 및 데이터 전송 측면에서 뛰어난 기능성과 품질을 제공할 수 있도록 엄격한 디바이스 테스트 수행
  • 종합적인 성능 테스트가 가능하도록 내부 페이딩 기능을 사용하여 페이딩 조건에서 데이터 성능 테스트

사용하기 쉬운 네트워크 시뮬레이터 솔루션의 이점:

  • 주요 이동통신 사업자가 이행하는 디바이스 수락 프로그램에 대한 가장 폭넓은 테스트
  • 첨단 기능과 테스트 사례를 갖는 간단하고 직관적인 그래픽 인터페이스
  • 미래 대비 상호운용성 테스트 솔루션

혁신적인 테스트 자산 보호

KeysightCare 지원 플랜

가동 시간 극대화, 측정 최적화, 그리고 신속한 문제 해결을 통해 필요한 답을 가장 빠르게 제공합니다.

교정 서비스

키사이트 및 기타 브랜드의 테스트 장비를 정기적으로 6개월, 12개월, 24개월 또는 36개월마다 교정하여 최상의 성능을 유지하세요.

기술 리프레시 서비스

일정과 예산에 맞춰 최신 테스트 장비로 확장, 업그레이드, 또는 마이그레이션하세요.

다른 도움이 필요하십니까?