Highlights

  • Benefit from a comprehensive suite of tools that support all phases of wireless terminal development, from pre-silicon protocol module development to systems integration and verification
  • Gain easy access to parameters at lower layers to re-create tests in the very early stages of chipset and device development
  • Access an extensive LTE/LTE-Advanced technology roadmap including early 5G specifications
  • Remain in control of test designs through accessing Layer 1 and Layer 2 using Application Programming Interfaces (APIs)
  • Create tests with a high level of flexibility and control

Test your implementations in complex and simulated real network scenarios. Tests include:

  • Protocol stack feature tests
  • Integrated stack tests
  • Layer 1 tests
  • Functional tests
  • Regression tests

Protect Your Innovation Investment

KeysightCare 지원 플랜

가동 시간 극대화, 측정 최적화, 그리고 신속한 문제 해결을 통해 필요한 답을 가장 빠르게 제공합니다.

교정 서비스

키사이트 및 기타 브랜드의 테스트 장비를 정기적으로 6개월, 12개월, 24개월 또는 36개월마다 교정하여 최상의 성능을 유지하세요.

기술 리프레시 서비스

일정과 예산에 맞춰 최신 테스트 장비로 확장, 업그레이드, 또는 마이그레이션하세요.

Want help or have questions?