Highlights

  • 您可充分利用完整的開發工具,順利渡過無線終端裝置的所有開發階段,包含從矽晶協定模組開發到系統整合與驗證的各個階段
  • 讓您能在更低的層輕易存取參數,以便在晶片組和裝置非常早期的開發階段重新建立測試
  • 支援廣泛的 LTE/LTE-Advanced 技術開發藍圖,包括早期的 5G 規格
  • 藉由使用應用程式設計介面(API)來存取 Layer 1 和 Layer 2,以便維持對測試設計的緊密控制
  • 提供出色的靈活性與控制力,方便您開發測試系統


根據客戶要求制定靈活的功能開發藍圖

在模擬真實條件的複雜網路情境中測試您的網路部署。測試項目包括:

  • 協定堆疊特性測試
  • 整合式堆疊測試
  • Layer 1 測試
  • 功能測試
  • 迴歸測試

Protect Your Innovation Investment

KeysightCare 支援服務

極大限度地延長您的正常運行時間,優化您的量測,並在最快的時間內得到您所需要的答案。

校驗服務

為了讓您的測試設備獲得最佳效能,您可每 6、12、24 或 36 個月對是德科技和其他廠牌的測試設備進行校驗

技術更新服務

按照您的時間表和預算要求,擴充、升級或轉移到新型測試設備

Want help or have questions?