Highlights

  • 驗證更高層的協定並建立應用,以便更有效地為一般使用者推出基於 LTE-IMS 的服務
  • 可執行快速且經濟有效的應用測試,以便通過中國移動、Verizon Wireless、AT&T 和 T-Mobile 等國際級行動通訊業者要求的裝置驗收測試計劃
  • 可存取 GCF 和 PTCRB 等標準機構要求的完整 IMS LTE 測試計劃

Protect Your Innovation Investment

KeysightCare 支援服務

極大限度地延長您的正常運行時間,優化您的量測,並在最快的時間內得到您所需要的答案。

校驗服務

為了讓您的測試設備獲得最佳效能,您可每 6、12、24 或 36 個月對是德科技和其他廠牌的測試設備進行校驗

技術更新服務

按照您的時間表和預算要求,擴充、升級或轉移到新型測試設備

Want help or have questions?