Choose a country or area to see content specific to your location
您的車載網路、通訊協定和連接器中的資料最佳化
跨協定資料、網路完整性與互通性
透過端對端驗證與標準符合性,確保緊急情況下的安全
一種量測解決方案,採用先進的軟體方法,用以加速車輛整合天線的被動式與主動式測試。
Keysight 車載通訊產品提供高效能設計與測試解決方案,以確保現代車用網路系統的功能性、效能和互通性。車載通訊測試解決方案涵蓋車用乙太網路(從 10M 到光纖),以及車用 SerDes(MIPI A-PHY、ASA、OGA 等)。兩者皆包含適用於發射器、接收器和通道的實體層解決方案,確保訊號完整性、互通性和法規遵循。這有助於實現攝影機、感測器和其他高效能運算(HPC)系統等邊緣裝置之間更快的通訊。需要協助選擇嗎?請參閱下方資源。
隨著全球法規和網路遷移推動汽車緊急呼叫系統的發展,製造商面臨日益嚴峻的合規性和認證挑戰。Keysight 提供適用於 eCall、NG-eCall、Hybrid eCall、ERA-GLONASS 和中國 eCall (AECS) 的綜合測試解決方案,可在 2G、3G、4G 和 5G 網路中實現基於標準的驗證、緊急呼叫驗證和認證準備。Keysight 結合蜂巢式網路模擬、GNSS 模擬、PSAP 模擬和自動化測試執行,協助 OEM、一級供應商、模組供應商和測試實驗室加速產品上市時間,同時降低合規風險。
Keysight V2X 模擬與測試解決方案是聯網和自動駕駛車輛開發與部署的關鍵推動因素。它們提供全面的功能,可在受控的實驗室環境中,測試 V2X 模組和系統的各個層面,從 RF 到應用程式。透過提供這些功能,Keysight V2X 模擬與測試解決方案在加速下一代聯網和自動駕駛車輛的安全、可靠且具成本效益的開發方面扮演著關鍵角色,最終為更智慧、更安全的行動體驗鋪平道路。需要協助選擇嗎?請參閱下方資源。
Keysight 整車 OTA 測試解決方案結合了射頻儀器和先進的 OTA(空中傳輸)天線量測軟體,整合於車用級無響室中,以提高整車天線測試的效率。它支援 SISO 和 MIMO 天線的被動與主動量測,例如 TRP、TIS、EIRP 和 EIS。這有助於縮短測試時間、降低複雜性並減少所需的無響室尺寸。
Keysight 車載通訊產品提供高效能設計與測試解決方案,以確保現代車用網路系統的功能性、效能和互通性。車載通訊測試解決方案涵蓋車用乙太網路(從 10M 到光纖),以及車用 SerDes(MIPI A-PHY、ASA、OGA 等)。兩者皆包含適用於發射器、接收器和通道的實體層解決方案,確保訊號完整性、互通性和法規遵循。這有助於實現攝影機、感測器和其他高效能運算(HPC)系統等邊緣裝置之間更快的通訊。需要協助選擇嗎?請參閱下方資源。
隨著全球法規和網路遷移推動汽車緊急呼叫系統的發展,製造商面臨日益嚴峻的合規性和認證挑戰。Keysight 提供適用於 eCall、NG-eCall、Hybrid eCall、ERA-GLONASS 和中國 eCall (AECS) 的綜合測試解決方案,可在 2G、3G、4G 和 5G 網路中實現基於標準的驗證、緊急呼叫驗證和認證準備。Keysight 結合蜂巢式網路模擬、GNSS 模擬、PSAP 模擬和自動化測試執行,協助 OEM、一級供應商、模組供應商和測試實驗室加速產品上市時間,同時降低合規風險。
Keysight V2X 模擬與測試解決方案是聯網和自動駕駛車輛開發與部署的關鍵推動因素。它們提供全面的功能,可在受控的實驗室環境中,測試 V2X 模組和系統的各個層面,從 RF 到應用程式。透過提供這些功能,Keysight V2X 模擬與測試解決方案在加速下一代聯網和自動駕駛車輛的安全、可靠且具成本效益的開發方面扮演著關鍵角色,最終為更智慧、更安全的行動體驗鋪平道路。需要協助選擇嗎?請參閱下方資源。
Keysight 整車 OTA 測試解決方案結合了射頻儀器和先進的 OTA(空中傳輸)天線量測軟體,整合於車用級無響室中,以提高整車天線測試的效率。它支援 SISO 和 MIMO 天線的被動與主動量測,例如 TRP、TIS、EIRP 和 EIS。這有助於縮短測試時間、降低複雜性並減少所需的無響室尺寸。
汽車產業正隨著越來越多的 ADAS 感測器和系統而增加複雜性,同時也試圖簡化車內資料傳輸網路。更高頻寬和更低延遲的網路將在處理未來時間敏感且複雜的汽車技術(如車用乙太網路和標準化車用 SerDes)方面發揮關鍵作用。然而,低速串列協定(如 CAN 和 LIN)無疑在未來許多年仍將佔有一席之地。Keysight 可因應所有這些技術及更多需求。
汽車
驗證車用乙太網路線束總成、纜線和連接器。
汽車
驗證 Automotive SerDes 線束、連接器和纜線的符合性。
汽車
驗證 Uu 和 PC5 介面的 RF、協定和功能效能。
汽車
使用無線網路模擬器,驗證 eCall/ERA-GLONASS 模組的一致性。
汽車
使用示波器和解碼軟體執行汽車協定分析。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
選擇正確的車用通訊測試解決方案取決於您需要驗證的技術和測試目標。對於車載通訊,Keysight 解決方案涵蓋從 10M 到光纖的車用乙太網路,以及 MIPI A-PHY、ASA、OGA 等車用 SerDes 技術。這些解決方案著重於發射器、接收器和通道測試,以協助驗證訊號完整性、互通性和法規遵循。
對於聯網車輛應用,車聯網 (V2X) 模擬與測試解決方案支援 V2X 開發、部署、現場測試、認證、模擬和分析,涵蓋從實驗室到現場的完整流程。eCall / ERA-GLONASS 測試著重於緊急安全法規遵循,透過模擬車載系統、GNSS、蜂巢式網路和公共安全應答點 (PSAP),以驗證緊急呼叫行為和 MSD 傳輸。
車用通訊系統需要不同的測試,具體取決於系統是車載網路、緊急呼叫系統還是 V2X 系統。車載通訊測試包含適用於發射器、接收器和通道的實體層解決方案,可協助工程師驗證現代車用網路系統的功能性、效能、訊號完整性、互通性和法規遵循。
V2X 測試包含 C-V2X 的 RF、協定和功能測試,包括 Uu 和 PC5 介面;而 eCall / ERA-GLONASS 法規遵循測試則驗證車載系統或數據機是否能觸發緊急呼叫、傳送正確的原始 MSD 資料,並與 PSAP 建立語音連線。
關鍵規格包括支援的車用通訊技術、資料速率範圍、頻寬、延遲要求、實體層涵蓋範圍、協定支援,以及測試發射器、接收器和通道的能力。這些考量對於車用乙太網路和車用 SerDes 尤其重要,因為它們支援攝影機、感測器和高效能運算系統等邊緣裝置之間更快的通訊。
對於 V2X 和緊急呼叫應用,請考量解決方案是否支援 RF、協定、功能、現場、實驗室、認證、模擬和法規遵循測試要求。測試設定的靈活性也很重要,包括軟體和配件,例如夾具、纜線、轉接器,以及適用於車用乙太網路和 SerDes 法規遵循測試的應用專用工具。
車用通訊測試涵蓋車用乙太網路、車用 SerDes、CAN、LIN、C-V2X、eCall 和 ERA-GLONASS 等技術。車用乙太網路測試涵蓋範圍可從 10M 到光纖鏈路,而車用 SerDes 技術則包括 MIPI A-PHY、ASA、OGA 和其他高速車載連線標準。CAN 和 LIN 等較低速的串列協定也持續支援許多車輛控制和車身電子應用。
測試需求因技術而異。車用乙太網路和 SerDes 測試著重於線束、纜線、連接器、發射器和接收器的訊號完整性、互通性、法規遵循和通道相關驗證。C-V2X 測試驗證 Uu 和 PC5 介面的 RF、協定和功能效能,而 eCall / ERA-GLONASS 測試則使用模擬網路和 PSAP 元件來驗證緊急呼叫法規遵循。
車用通訊系統透過在受控的實驗室、現場、模擬和分析環境中重現實際操作條件來進行測試。對於車載網路,這包括評估 ADAS 感測器、複雜車輛網路、車用乙太網路和標準化車用 SerDes 所需的更高頻寬和更低延遲通訊。
針對 V2X,Keysight 解決方案支援實驗室模擬、現場測試、開發、部署、認證、模擬和分析。這些功能可協助工程師在將 V2X 模組和系統部署到連網與自主駕駛車輛環境之前,評估其射頻 (RF)、協定和應用層。
汽車通訊測試可從早期開發階段開始,一路整合到驗證、一致性、認證和部署。車載通訊測試解決方案支援設計和測試工作流程,以驗證汽車網路系統(包括車用乙太網路和車用 SerDes)的功能、性能和互通性。
針對 V2X,測試範圍可涵蓋實驗室模擬、現場測試、認證、模擬和分析。針對 eCall / ERA-GLONASS,一致性測試可透過模擬蜂巢式網路和相關緊急呼叫系統元件,獨立於真實行動網路執行,協助團隊在部署前驗證緊急安全行為。