Choose a country or area to see content specific to your location
用於 V2X 現場測試的 Keysight WaveBee 生態系統可協助車廠(OEM)、第一階(Tier-1)供應商、基礎設施營運商以及智慧城市開發人員,在開發、部署和維護各個階段驗證聯網車輛應用。結合行動式 V2X 分析器、基於情境的模擬器、路側單元(RSU)與車載單元(OBU),WaveBee 生態系統可在受控環境與實際環境中進行可重現的 V2X 測試、即時訊息分析、互通性驗證和應用驗證。從智慧路口測試、合作式感知驗證、路側基礎設施部署到大規模 V2X 先導專案,Keysight 支援橫跨 ETSI、SAE 和 C-SAE 等全球標準的 DSRC 與 C-V2X 技術。計畫中的 WaveBee 軟體增強功能將進一步擴充對車聯網(V2N)測試、V2X 收費驗證以及其他新興聯網交通應用的支援,協助客戶加速部署未來的行動服務。
使用 WaveBee Touch 即時分析並視覺化 DSRC 與 C-V2X 通訊。解碼訊息、驗證互通性,並針對 ETSI、SAE 和 C-SAE 標準進行現場部署故障排除。
運用真實世界地圖與可重現的交通情境,建立逼真的 V2X 測試環境。WaveBee Creator 與 Togo 讓您無需龐大的測試車隊,即可有效驗證車輛、路側單元(RSU)及 V2X 應用。
驗證智慧路口、協同式感知系統、路側基礎設施與 V2X 先導專案。WaveBee 解決方案支援真實環境中的基礎設施部署、互通性驗證與應用測試。
支援 DSRC 與 C-V2X 技術中的 ETSI、SAE 及 C-SAE 標準。計畫中的軟體增強功能將擴展新興應用的測試能力,例如車聯網(V2N)通訊與 V2X 電子收費驗證。
Supported V2X standards
ETSI, C-SAE, SAE
Supported V2X technologies
DSRC, C-V2X
Applications
Bench, Lab, Field
V2X lifecycle testing stage
V2X deployment, V2X field testing
隨著 V2X 部署擴展至全球的聯網車輛計畫、智慧路口、路側基礎設施和智慧交通系統,工程師需要高效率的工具來直接在實際環境中驗證、監控和進行通訊疑難排解。
WaveBee Touch B 是一款可攜式一體型 V2X 分析與驗證系統,讓使用者能夠擷取、解碼、視覺化、記錄和分析 V2X 通訊,而無需外接 OBU、筆記型電腦或其他測試設備。其整合式的 V2X 和 GNSS 天線為 V2X 先期專案、路側基礎設施驗證、RSU 測試、智慧路口部署以及聯網車輛測試提供隨裝即用的解決方案。
針對車室、室內監控點、路側設施或惡劣天候等具挑戰性的環境,可連接選配的外接 V2X 與 GNSS 天線,以改善訊號接收並提升量測可靠度。
WaveBee Touch B 支援 DSRC 和 C-V2X 技術,以及 SAE、ETSI 和 C-SAE 訊息標準,為驗證全球主要 V2X 生態系統中的部署提供了一個共同的平台。內建的訊息分析、憑證驗證、記錄、回放和基於瀏覽器的遠端存取功能,有助於加速部署驗證、互通性測試、疑難排解和基礎設施維護。
WaveBee Touch 支援 V2X 先導專案和基礎設施部署的驗證,同時將分析範圍從傳統的安全應用擴展至 V2X 收費、交通管理,以及針對 V2N 賦能之連網行動服務的藍圖規劃。
支援廣泛的 V2X 訊息(例如 BSM、MAP、SPAT、TIM、SDSM,以及計劃中的新訊息如 TAM、TUM 和 TUM_ACK),讓使用者能夠驗證智慧十字路口、交通號誌優先權、道路危險警告、收費系統以及新一代連網交通服務,同時加速互通性測試與部署就緒度。
WaveBee Togo AV1024B 是一款行動且獨立的解決方案,適用於 V2X 功能的現場測試。結合 WaveBee Creator 軟體,它可在現場快速、簡易且可重現地執行複雜的 V2X 測試情境,將模擬情境轉換為待測裝置的真實實體訊號。
汽車製造商和交通系統製造商必須確保基於 V2X 的應用程式能正常運作。WaveBee Togo 為待測裝置產生真實的 V2X 網路,可實現空間和時間上有效的迴歸測試。您可以選擇 AV1024A(適用於歐盟、英國、澳洲、紐西蘭地區)或 AV1024B(適用於其他地區),以符合區域配置和使用條件。
WaveBee Togo 主要細節一覽:
WaveBee Creator 是一套強大的軟體,可用於建立適用於實驗室和現場測試的基於情境的 V2X 測試環境。其情境可傳輸至 WaveBee Togo 並由其廣播。WaveBee Creator 已預先安裝在 Windows 平板電腦上,無需進一步設定即可執行。
包含多個模擬 V2X 參與者的情境可在互動式地圖上建立,並能控制其行為。這些功能可產生具有相同參數的可靠、可重複測試環境,以用於待驗證系統的功能測試。
WaveBee Creator 主要詳細資訊一覽:
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
V2X 現場測試可驗證真實世界或受控戶外環境中的車對萬物通訊。它使工程師能夠驗證車輛、路側單元(RSU)與交通基礎設施之間的應用行為、訊息交換、互通性及通訊效能。
傳統的 V2X 道路測試通常需要多輛車輛、路側基礎設施以及龐大的協調工作。基於情境的測試使用虛擬車輛、RSU 和交通事件來建立可重複且可重現的測試環境,在降低成本的同時提高測試涵蓋率。
Keysight 解決方案支援智慧路口、協同式感知、路側基礎設施、路側單元(RSU)、交通號誌應用、用路人保護以及大規模 V2X 先導專案的驗證。計畫中的軟體增強功能將進一步擴展對車聯網(V2N)和 V2X 電子收費應用的支援。
V2X 分析儀可讓工程師即時監控、解碼、視覺化並記錄 V2X 通訊。WaveBee Touch 針對 DSRC 與 C-V2X 部署提供即時訊息分析、互通性驗證、故障排除和後處理功能。
V2X 現場測試有助於在部署前識別互通性、通訊和應用問題。透過在實際交通條件下驗證聯網車輛應用,各組織可以加速部署,同時減少現場除錯的工作量。
Keysight 透過基於情境的測試、互通性驗證、訊息分析以及智慧基礎設施測試,協助驗證路側單元(RSU)。工程師可以在大規模部署之前,先驗證路側應用與通訊效能。