WaveBee Touch B – 行動 V2X 分析與驗證系統

適用於 RSU 測試、OBU 測試、智慧路口、V2X 試點專案、DSRC 及 C-V2X 部署的便攜式一體化 V2X 分析與驗證系統。

產品影像
  • Applications

    Field, V2X Pilot Projects, Smart Intersections, Roadside Infrastructure (RSU) Validation, Connected Vehicle (OBU) Testing

  • Supported V2X standards

    ETSI, C-SAE, SAE

  • Supported V2X technologies

    DSRC, C-V2X

  • V2X lifecycle testing stage

    V2X deployment, V2X validation, Troubleshooting, Maintenance

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

適用於實際部署的行動式 V2X 分析與驗證系統

隨著 V2X 部署擴展至全球的聯網車輛計畫、智慧路口、路側基礎設施和智慧交通系統,工程師需要高效率的工具來直接在實際環境中驗證、監控和進行通訊疑難排解。

WaveBee Touch B 是一款可攜式一體型 V2X 分析與驗證系統,讓使用者能夠擷取、解碼、視覺化、記錄和分析 V2X 通訊,而無需外接 OBU、筆記型電腦或其他測試設備。其整合式的 V2X 和 GNSS 天線為 V2X 先期專案、路側基礎設施驗證、RSU 測試、智慧路口部署以及聯網車輛測試提供隨裝即用的解決方案。

針對車室、室內監控點、路側設施或惡劣天候等具挑戰性的環境,可連接選配的外接 V2X 與 GNSS 天線,以改善訊號接收並提升量測可靠度。

WaveBee Touch B 支援 DSRC 和 C-V2X 技術,以及 SAE、ETSI 和 C-SAE 訊息標準,為驗證全球主要 V2X 生態系統中的部署提供了一個共同的平台。內建的訊息分析、憑證驗證、記錄、回放和基於瀏覽器的遠端存取功能,有助於加速部署驗證、互通性測試、疑難排解和基礎設施維護。

主要特色

  • 不依賴製造商的行動式 V2X 分析與驗證平台
  • 現場監控與診斷無需外部 OBU
  • 支援多種 V2X 訊息標準,包含 SAE、ETSI 和 C-SAE
  • 同時支援 DSRC 與 C-V2X 技術
  • 整合式 GNSS 與 V2X 天線,可立即進行現場作業
  • 選配的外部 GNSS 與 V2X 天線,可在嚴苛環境中獲得更佳接收效果
  • 整合即時、記錄與回放分析
  • 適用於北美、歐洲、中國、日本、韓國、印度、英國以及澳洲/紐西蘭
三種操作模式
  • 即時 (Live):透過直覺化的訊息檢視與地圖式視覺化介面,即時監控、解碼並分析空中傳輸 (over-the-air) 的 V2X 通訊。非常適合用於部署驗證、先期專案與現場疑難排解。
  • 記錄 (Record):直接在現場擷取 V2X 訊息、GNSS 定位資料與診斷資訊,以供後續檢視、事件調查與驗證。
  • 回放 (Playback):重新播放已記錄的資料集,以便調查系統行為、驗證應用效能,並執行詳細的訊息層級分析,而無需返回測試現場。

加速 V2X 先導專案與基礎設施驗證

WaveBee Touch 支援 V2X 先導專案和基礎設施部署的驗證,同時將分析範圍從傳統的安全應用擴展至 V2X 收費、交通管理,以及針對 V2N 賦能之連網行動服務的藍圖規劃。

支援廣泛的 V2X 訊息(例如 BSM、MAP、SPAT、TIM、SDSM,以及計劃中的新訊息如 TAM、TUM 和 TUM_ACK),讓使用者能夠驗證智慧十字路口、交通號誌優先權、道路危險警告、收費系統以及新一代連網交通服務,同時加速互通性測試與部署就緒度。