Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
RSU試験、OBU試験、スマート交差点、V2X実証プロジェクト、DSRC、およびC-V2Xの導入に向けた、ポータブル型オールインワンV2X解析・検証システム。
アプリケーション
Field, V2X Pilot Projects, Smart Intersections, Roadside Infrastructure (RSU) Validation, Connected Vehicle (OBU) Testing
Supported V2X standards
ETSI, C-SAE, SAE
Supported V2X technologies
DSRC, C-V2X
V2X lifecycle testing stage
V2X deployment, V2X validation, Troubleshooting, Maintenance
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
コネクテッドカープログラム、スマート交差点、路側インフラストラクチャ、およびインテリジェント交通システム全体でV2Xの導入が世界中に拡大するにつれて、エンジニアには実際の環境において直接通信を検証、監視、およびトラブルシューティングするための効率的なツールが必要とされています。
WaveBee Touch Bは、外部のOBU、ラップトップ、または追加のテスト機器を必要とせずに、V2X通信のキャプチャ、デコード、視覚化、記録、および解析をユーザーが行うことを可能にする、ポータブルなオールインワンのV2X解析および検証システムです。統合されたV2XおよびGNSSアンテナは、V2Xパイロットプロジェクト、路側インフラストラクチャ検証、RSUテスト、スマート交差点の展開、およびコネクテッドカーテストに向けた、すぐに使用できるソリューションを提供します。
車両のキャビン、屋内の監視場所、路側の設置環境、悪天候などの過酷な環境に対しては、オプションの外部V2XおよびGNSSアンテナを接続して、信号の受信性能と測定の信頼性を向上させることができます。
DSRCおよびC-V2Xテクノロジー、ならびにSAE、ETSI、およびC-SAEメッセージング規格をサポートするWaveBee Touch Bは、主要なグローバルV2Xエコシステム全体での導入を検証するための共通プラットフォームを提供します。組み込みのメッセージ解析、証明書検証、ロギング、再生、およびブラウザベースのアクセスにより、導入の検証、相互接続性テスト、トラブルシューティング、およびインフラストラクチャの保守の迅速化が支援されます。
BSM、MAP、SPAT、TIM、SDSMなどの幅広いV2Xメッセージのサポートに加え、TAM、TUM、TUM_ACKなどの新規予定メッセージのサポートにより、ユーザーはスマート交差点、交通信号優先、道路上の危険警告、料金徴収、次世代コネクテッド交通サービスの検証を行いながら、相互運用性テストと展開の準備を加速できます。
BSM、MAP、SPAT、TIM、SDSM、およびTAM、TUM、TUM_ACKなどの計画中の新しいメッセージを含む、幅広いV2Xメッセージのサポートにより、スマート交差点、信号機優先、道路危険警報、料金徴収、次世代コネクテッド交通サービスの検証が可能になり、相互運用性テストと展開準備が加速されます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。