V2Xテストおよびエミュレーションツール

実世界の導入に向けた包括的なV2X検証

車載用V2Xフィールドテスト向けのKeysight WaveBeeエコシステムは、自動車OEM、Tier-1サプライヤー、インフラ事業者、スマートシティ開発者が、開発、導入、メンテナンスの各段階にわたってコネクテッドビークルアプリケーションを検証するのを支援します。モバイルV2Xアナライザ、シナリオベースシミュレータ、路側機(RSU)、車載器(OBU)を組み合わせることで、WaveBeeエコシステムは、制御された環境と実環境の両方において、再現性のあるV2Xテスト、リアルタイムのメッセージ分析、相互運用性の検証、およびアプリケーションの検証を実現します。スマート交差点のテスト、協調型パーセプションの検証、路側インフラの導入から大規模なV2Xパイロットプロジェクトまで、キーサイトはETSI、SAE、C-SAEなどの世界標準にわたってDSRCおよびC-V2Xテクノロジーをサポートします。計画されているWaveBeeのソフトウェア拡張により、Vehicle-to-Network(V2N)テスト、V2X料金徴収の検証、およびその他の新興のコネクテッドトランスポテーションアプリケーションのサポートがさらに拡張され、お客様の将来のモビリティサービスの導入加速を支援します。

モバイルV2X解析

WaveBee Touchを使用して、DSRCおよびC-V2X通信をリアルタイムで解析および視覚化します。メッセージのデコード、相互運用性の検証、およびETSI、SAE、C-SAE標準にわたるフィールド導入のトラブルシューティングを行います。

シナリオベースのフィールドテスト

実世界のマップと再現可能な交通シナリオを使用して、現実的なV2Xテスト環境を作成します。WaveBee CreatorとTogoにより、大規模なテスト車両フリートを必要とせずに、車両、路側機(RSU)、およびV2Xアプリケーションの効率的な検証が可能になります。 

スマートインフラストラクチャの検証

スマート交差点、協調型パーセプションシステム、路側インフラ、およびV2Xパイロットプロジェクトを検証します。WaveBeeソリューションは、実環境におけるインフラの導入、相互運用性の検証、およびアプリケーションテストをサポートします。

グローバル標準と将来のアプリケーション

DSRCおよびC-V2XテクノロジーにわたってETSI、SAE、およびC-SAE標準をサポートします。計画されているソフトウェアの拡張により、Vehicle-to-Network(V2N)通信やV2X料金徴収の検証などの新興アプリケーションに対するテスト機能が拡張されます。

製品画像
  • Supported V2X standards

    ETSI, C-SAE, SAE

  • Supported V2X technologies

    DSRC, C-V2X

  • Applications

    Bench, Lab, Field

  • V2X lifecycle testing stage

    V2X deployment, V2X field testing

よくあるご質問