Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
V2X 필드 테스트를 위한 키사이트 WaveBee 에코시스템은 자동차 OEM, Tier-1 공급업체, 인프라 운영자, 스마트 시티 개발자가 개발, 배포 및 유지보수 전반에 걸쳐 커넥티드 카 애플리케이션을 검증할 수 있도록 지원합니다. 모바일 V2X 분석기, 시나리오 기반 시뮬레이터, 노변 장치(RSU), 차량용 단말기(OBU)를 결합한 WaveBee 에코시스템은 통제된 환경과 실제 환경 모두에서 재현 가능한 V2X 테스트, 실시간 메시지 분석, 상호 운용성 검증, 애플리케이션 검증을 가능하게 합니다. 스마트 교차로 테스트, 협력적 인지 검증, 노변 인프라 배포부터 대규모 V2X 파일럿 프로젝트에 이르기까지, 키사이트는 ETSI, SAE, C-SAE를 포함한 글로벌 표준 전반에 걸쳐 DSRC 및 C-V2X 기술을 지원합니다. 계획된 WaveBee 소프트웨어 고도화를 통해 차량 대 네트워크(V2N) 테스트, V2X 톨링 검증 및 기타 신흥 커넥티드 교통 애플리케이션에 대한 지원을 더욱 확대하여 고객이 미래 모빌리티 서비스 배포를 가속화할 수 있도록 지원합니다.
WaveBee Touch를 사용하여 실시간으로 DSRC 및 C-V2X 통신을 분석하고 시각화합니다. ETSI, SAE, C-SAE 표준에 걸쳐 메시지를 디코딩하고, 상호 운용성을 검증하며, 현장 배포 문제를 해결합니다.
실제 지도와 재현 가능한 트래픽 시나리오를 사용하여 현실적인 V2X 테스트 환경을 조성합니다. WaveBee Creator 및 Togo를 사용하면 대규모 테스트 차량단 없이도 차량, 노변 장치(RSU), V2X 애플리케이션을 효율적으로 검증할 수 있습니다.
스마트 교차로, 협력적 인지 시스템, 노변 인프라, V2X 파일럿 프로젝트를 검증합니다. WaveBee 솔루션은 실제 환경에서 인프라 배포, 상호 운용성 검증, 애플리케이션 테스트를 지원합니다.
DSRC 및 C-V2X 기술 전반에 걸쳐 ETSI, SAE, C-SAE 표준을 지원합니다. 예정된 소프트웨어 업그레이드를 통해 차량-네트워크(V2N) 통신 및 V2X 톨링 검증과 같은 신흥 애플리케이션으로 테스트 기능을 확장할 수 있습니다.
Supported V2X standards
ETSI, C-SAE, SAE
Supported V2X technologies
DSRC, C-V2X
Applications
Bench, Lab, Field
V2X lifecycle testing stage
V2X deployment, V2X field testing
AV1021B
RSU 테스트, OBU 테스트, 스마트 교차로, V2X 시범 사업, DSRC 및 C-V2X 구축을 위한 휴대용 올인원 V2X 분석 및 검증 시스템.
전 세계 커넥티드 카 프로그램, 스마트 교차로, 노변 인프라, 지능형 교통 시스템 전반에 걸쳐 V2X 배포가 확대됨에 따라 엔지니어는 실제 환경에서 통신을 직접 검증, 모니터링 및 문제 해결할 수 있는 효율적인 도구가 필요합니다.
WaveBee Touch B는 외부 OBU, 노트북 또는 추가 테스트 장비 없이도 V2X 통신을 캡처, 디코딩, 시각화, 기록 및 분석할 수 있는 휴대형 올인원 V2X 분석 및 검증 시스템입니다. 통합된 V2X 및 GNSS 안테나는 V2X 파일럿 프로젝트, 노변 인프라 검증, RSU 테스트, 스마트 교차로 배포 및 커넥티드 카 테스트를 위한 즉시 사용 가능한 솔루션을 제공합니다.
차량 실내, 실내 모니터링 위치, 노변 설치 환경 또는 악천후와 같은 까다로운 환경에서는 옵션인 외부 V2X 및 GNSS 안테나를 연결하여 신호 수신 및 측정 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다.
DSRC 및 C-V2X 기술과 SAE, ETSI, C-SAE 메시징 표준을 지원하는 WaveBee Touch B는 주요 글로벌 V2X 생태계 전반의 배포를 검증하기 위한 공통 플랫폼을 제공합니다. 내장된 메시지 분석, 인증서 검증, 로깅, 재생, 브라우저 기반 원격 액세스는 배포 검증, 상호 운용성 테스트, 문제 해결 및 인프라 유지보수를 가속화하는 데 도움을 줍니다.
WaveBee Touch는 V2X 파일럿 프로젝트 및 인프라 구축 검증을 지원하는 동시에, 기존 안전 애플리케이션을 넘어 V2X 톨링(V2X tolling), 교통 관리, V2N 지원 커넥티드 모빌리티 서비스를 위한 로드맵 계획까지 분석 영역을 확장합니다.
BSM, MAP, SPAT, TIM, SDSM 등 다양한 V2X 메시지 지원과 TAM, TUM, TUM_ACK와 같은 예정된 신규 메시지 지원을 통해 사용자는 스마트 교차로, 신호등 우선 순위, 도로 위험 경고, 통행료 징수 및 차세대 커넥티드 교통 서비스를 검증하고 상호운용성 테스트 및 배포 준비를 가속화할 수 있습니다.
AV1024B
WaveBee Togo에 대해 알아보세요. DSRC 또는 C-V2X를 활용한 빠르고 반복 가능한 V2X 현장 테스트를 위한 모바일 V2X 시뮬레이터로, 글로벌 V2X 표준을 지원하며 물리적 차량이나 인프라가 필요하지 않습니다.
WaveBee Togo AV1024B는 V2X 기능의 현장 테스트를 위한 모바일 및 자율 솔루션입니다. WaveBee Creator 소프트웨어와 결합하여 시뮬레이션된 시나리오를 테스트 대상 장치에 대한 실제 물리적 신호로 변환하여 현장에서 복잡한 V2X 테스트 시나리오를 빠르고 쉽고 재현 가능하게 실행할 수 있습니다.
자동차 제조업체와 교통 시스템 제조업체는 V2X 기반 애플리케이션의 올바른 작동을 보장해야 합니다. WaveBee Togo는 테스트 대상 장치를 위한 실제 V2X 네트워크를 생성하여 공간적, 시간적으로 유효한 회귀 테스트를 가능하게 합니다. 지역 구성 및 사용 조건에 따라 AV1024A(EU, 영국, 호주, 뉴질랜드 지역) 또는 나머지 지역을 위한 AV1024B를 선택할 수 있습니다.
WaveBee Togo 주요 세부 정보 한눈에 보기:
AV1025AS
실험실 및 현장 테스트를 위한 시나리오 기반 V2X 테스트 환경을 구축하는 데 유용한 강력한 소프트웨어인 ‘WaveBee Creator V2X 테스트 시나리오 편집기’에 대해 알아보세요.
WaveBee Creator는 실험실 및 현장 테스트를 위한 시나리오 기반 V2X 테스트 환경을 생성하는 강력한 소프트웨어입니다. 시나리오는 WaveBee Togo로 전송되어 브로드캐스트됩니다. Windows 기반 태블릿에 사전 설치된 WaveBee Creator는 추가 구성 없이 바로 실행할 수 있습니다.
여러 시뮬레이션된 V2X 참여자가 포함된 시나리오는 대화형 맵에서 생성할 수 있으며, 이들의 동작을 제어할 수 있습니다. 이러한 기능은 검증할 시스템의 기능 테스트를 위한 동일한 매개변수를 갖춘 신뢰할 수 있고 재현 가능한 테스트 환경을 제공합니다.
주요 WaveBee Creator 세부 정보 한눈에 보기:
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
V2X 필드 테스트는 실제 환경 또는 제어된 야외 환경에서 차량 사물 통신을 검증합니다. 이를 통해 엔지니어는 차량, 노변 기지국(RSU), 교통 인프라 간의 애플리케이션 동작, 메시지 교환, 상호 운용성 및 통신 성능을 확인할 수 있습니다.
기존의 V2X 도로 테스트는 다수의 차량, 노변 인프라 및 상당한 조율 노력이 필요한 경우가 많습니다. 시나리오 기반 테스트는 가상 차량, RSU 및 교통 이벤트를 사용하여 반복 및 재현 가능한 테스트 환경을 조성함으로써 비용을 절감하는 동시에 테스트 커버리지를 향상합니다.
키사이트 솔루션은 스마트 교차로, 협력형 인지, 노변 인프라, 노변 기지국(RSU), 교통 신호 애플리케이션, 교통 약자 보호 및 대규모 V2X 파일럿 프로젝트 검증을 지원합니다. 예정된 소프트웨어 향상을 통해 차량-네트워크(V2N) 및 V2X 톨링 애플리케이션에 대한 지원이 더욱 확대될 예정입니다.
V2X 분석기를 사용하면 엔지니어가 실시간으로 V2X 통신을 모니터링, 디코딩, 시각화 및 기록할 수 있습니다. WaveBee Touch는 DSRC 및 C-V2X 배포 모두에 대해 실시간 메시지 분석, 상호 운용성 검증, 문제 해결 및 후처리 기능을 제공합니다.
V2X 필드 테스트는 배포 전에 상호 운용성, 통신 및 애플리케이션 문제를 식별하는 데 도움을 줍니다. 현실적인 교통 조건에서 커넥티드 카 애플리케이션을 검증함으로써 조직은 현장 문제 해결 노력을 줄이면서 배포를 가속할 수 있습니다.
키사이트는 시나리오 기반 테스트, 상호 운용성 검증, 메시지 분석, 스마트 인프라 테스트를 통해 노변 장치(RSU) 검증을 지원합니다. 엔지니어를 통해 대규모 배포 전에 노변 애플리케이션과 통신 성능을 검증할 수 있습니다.