Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Das Keysight WaveBee-Ökosystem für V2X-Feldtests unterstützt Automobilhersteller, Tier-1-Zulieferer, Infrastrukturbetreiber und Smart-City-Entwickler bei der Validierung von Anwendungen für vernetzte Fahrzeuge in den Bereichen Entwicklung, Einsatz und Wartung. Durch die Kombination von mobilen V2X-Analysatoren, szenariobasierten Simulatoren, Roadside Units (RSUs) und On-Board Units (OBUs) ermöglicht das WaveBee-Ökosystem reproduzierbare V2X-Tests, Echtzeit-Nachrichtenanalyse, Interoperabilitätsprüfung und Anwendungsvalidierung in kontrollierten und realen Umgebungen. Von Tests intelligenter Kreuzungen über die Validierung kooperativer Wahrnehmung und den Einsatz von Straßeninfrastruktur bis hin zu groß angelegten V2X-Pilotprojekten unterstützt Keysight DSRC- und C-V2X-Technologien gemäß globalen Standards wie ETSI, SAE und C-SAE. Geplante Softwareerweiterungen für WaveBee werden die Unterstützung für Vehicle-to-Network (V2N)-Tests, die Validierung von V2X-Mautsystemen und weitere neue Anwendungen im Bereich vernetzter Transporte ausbauen und Kunden so helfen, die Einführung zukünftiger Mobilitätsdienste zu beschleunigen.
Mit WaveBee Touch können Sie DSRC- und C-V2X-Kommunikation in Echtzeit analysieren und visualisieren. Dekodieren Sie Nachrichten, überprüfen Sie die Interoperabilität und beheben Sie Probleme bei Feldeinsätzen gemäß den Standards ETSI, SAE und C-SAE.
Erstellen Sie realistische V2X-Testumgebungen mit realen Karten und reproduzierbaren Verkehrsszenarien. WaveBee Creator und Togo ermöglichen die effiziente Validierung von Fahrzeugen, Roadside Units (RSUs) und V2X-Anwendungen ohne große Testflotten.
Validierung intelligenter Kreuzungen, kooperativer Wahrnehmungssysteme, Straßeninfrastruktur und V2X-Pilotprojekte. WaveBee-Lösungen unterstützen die Infrastrukturbereitstellung, die Überprüfung der Interoperabilität und Anwendungstests in realen Umgebungen.
Unterstützung der ETSI-, SAE- und C-SAE-Standards für DSRC- und C-V2X-Technologien. Geplante Softwareerweiterungen werden die Testmöglichkeiten für neue Anwendungen wie die Fahrzeug-zu-Netzwerk-Kommunikation (V2N) und die V2X-Mautvalidierung erweitern.
Supported V2X standards
ETSI, C-SAE, SAE
Supported V2X technologies
DSRC, C-V2X
Applications
Bench, Lab, Field
V2X lifecycle testing stage
V2X deployment, V2X field testing
AV1021B
Tragbares All-in-One-V2X-Analyse- und Validierungssystem für RSU-Tests, OBU-Tests, intelligente Kreuzungen, V2X-Pilotprojekte, DSRC und C-V2X-Implementierungen.
Da sich V2X-Implementierungen weltweit in Programmen für vernetzte Fahrzeuge, an intelligenten Kreuzungen, straßenseitiger Infrastruktur und in intelligenten Verkehrssystemen ausbreiten, benötigen Ingenieure effiziente Tools, um die Kommunikation direkt in realen Umgebungen zu validieren, zu überwachen und Fehler zu beheben.
WaveBee Touch B ist ein portables All-in-One-System zur V2X-Analyse und -Validierung. Es ermöglicht die Erfassung, Dekodierung, Visualisierung, Aufzeichnung und Analyse von V2X-Kommunikation ohne externe On-Board-Units (OBUs), Laptops oder zusätzliche Testgeräte. Die integrierten V2X- und GNSS-Antennen bieten eine sofort einsatzbereite Lösung für V2X-Pilotprojekte, die Validierung von Straßeninfrastruktur, RSU-Tests, die Implementierung intelligenter Kreuzungen und Tests vernetzter Fahrzeuge.
Für anspruchsvolle Umgebungen wie Fahrzeugkabinen, Überwachungsräume in Innenräumen, Straßenrandinstallationen oder widrige Wetterbedingungen können optional externe V2X- und GNSS-Antennen angeschlossen werden, um den Signalempfang und die Messzuverlässigkeit zu verbessern.
WaveBee Touch B unterstützt DSRC- und C-V2X-Technologien sowie die Messaging-Standards SAE, ETSI und C-SAE und bietet damit eine gemeinsame Plattform zur Validierung von Implementierungen in den wichtigsten globalen V2X-Ökosystemen. Integrierte Nachrichtenanalyse, Zertifikatsvalidierung, Protokollierung, Wiedergabe und browserbasierter Fernzugriff beschleunigen die Überprüfung von Implementierungen, Interoperabilitätstests, Fehlerbehebung und Infrastrukturwartung.
WaveBee Touch unterstützt die Validierung von V2X-Pilotprojekten und Infrastrukturbereitstellungen und erweitert die Analyse über herkömmliche Sicherheitsanwendungen hinaus um V2X-Mauterhebung, Verkehrsmanagement und Roadmap-Planung für die V2N-fähigen Mobilitätsdienste.
Die Unterstützung einer breiten Palette von V2X-Nachrichten, wie z. B. BSM, MAP, SPAT, TIM, SDSM und geplante neue Nachrichten wie TAM, TUM und TUM_ACK, ermöglicht es den Benutzern, intelligente Kreuzungen, die Priorisierung von Ampeln, Warnungen vor Straßengefahren, Mauterhebung und vernetzte Transportdienste der nächsten Generation zu validieren und gleichzeitig die Interoperabilitätstests und die Einsatzbereitschaft zu beschleunigen.
AV1024B
Lernen Sie WaveBee Togo kennen, einen mobilen V2X-Simulator für schnelle, wiederholbare V2X-Feldtests mit DSRC oder C-V2X, der globale V2X-Standards unterstützt und keine physischen Fahrzeuge oder Infrastruktur benötigt.
Der WaveBee Togo AV1024B ist eine mobile und autarke Lösung für Feldtests von V2X-Funktionen. In Kombination mit der WaveBee Creator Software ermöglicht er die schnelle, einfache und reproduzierbare Durchführung komplexer V2X-Testszenarien im Feld – und wandelt simulierte Szenarien in reale physikalische Signale für das zu testende Gerät um.
Automobilhersteller und Hersteller von Verkehrssystemen müssen die korrekte Funktion von V2X-basierten Anwendungen sicherstellen. WaveBee Togo generiert ein reales V2X-Netzwerk für das zu testende Gerät und ermöglicht so räumlich und zeitlich valide Regressionstests. Sie können zwischen dem AV1024A (EU, Großbritannien, Australien, Neuseeland) und dem AV1024B für die übrigen Regionen wählen, um die jeweilige Konfiguration und die Nutzungsbedingungen zu berücksichtigen.
Die wichtigsten WaveBee Togo-Details auf einen Blick:
AV1025AS
Lernen Sie die WaveBee Creator V2X Testszenario-Editor-Software kennen, eine leistungsstarke Software zur Erstellung szenariobasierter V2X-Testumgebungen für Labor- und Feldtests.
WaveBee Creator ist eine leistungsstarke Software zur Erstellung szenariobasierter V2X-Testumgebungen für Labor- und Feldtests. Die Szenarien werden an WaveBee Togo übertragen und von diesem gesendet. WaveBee Creator ist auf einem Windows-Tablet vorinstalliert und sofort einsatzbereit.
Auf einer interaktiven Karte lassen sich Szenarien mit mehreren simulierten V2X-Teilnehmern erstellen, deren Verhalten gesteuert werden kann. Diese Funktionen ermöglichen die Schaffung zuverlässiger, reproduzierbarer Testumgebungen mit identischen Parametern für die Funktionsprüfung des zu validierenden Systems.
Wichtigste Details zum WaveBee Creator auf einen Blick:
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
V2X-Feldtests validieren die Fahrzeug-zu-Allem-Kommunikation in realen oder kontrollierten Außenumgebungen. Sie ermöglichen es Ingenieuren, das Anwendungsverhalten, den Nachrichtenaustausch, die Interoperabilität und die Kommunikationsleistung zwischen Fahrzeugen, Straßeninfrastruktureinheiten (RSUs) und der Verkehrsinfrastruktur zu überprüfen.
Herkömmliche V2X-Straßentests erfordern oft mehrere Fahrzeuge, Straßeninfrastruktur und einen erheblichen Koordinierungsaufwand. Szenariobasierte Tests nutzen virtuelle Fahrzeuge, RSUs und Verkehrsereignisse, um wiederholbare und reproduzierbare Testumgebungen zu schaffen, wodurch die Kosten gesenkt und gleichzeitig die Testabdeckung verbessert werden.
Die Lösungen von Keysight unterstützen die Validierung intelligenter Kreuzungen, kooperativer Wahrnehmung, Straßeninfrastruktur, Roadside Units (RSUs), Ampelanwendungen, den Schutz gefährdeter Verkehrsteilnehmer und groß angelegte V2X-Pilotprojekte. Geplante Softwareerweiterungen werden die Unterstützung für Vehicle-to-Network (V2N)- und V2X-Mautanwendungen weiter ausbauen.
Ein V2X-Analysator ermöglicht es Ingenieuren, V2X-Kommunikation in Echtzeit zu überwachen, zu dekodieren, zu visualisieren und aufzuzeichnen. WaveBee Touch bietet Live-Nachrichtenanalyse, Interoperabilitätsprüfung, Fehlerbehebung und Nachbearbeitungsfunktionen für DSRC- und C-V2X-Implementierungen.
Feldtests von V2X helfen, Interoperabilitäts-, Kommunikations- und Anwendungsprobleme vor der Implementierung zu identifizieren. Durch die Validierung von Anwendungen für vernetzte Fahrzeuge unter realistischen Verkehrsbedingungen können Unternehmen die Implementierung beschleunigen und gleichzeitig den Aufwand für die Fehlersuche vor Ort reduzieren.
Keysight ermöglicht die Validierung von Roadside Units (RSUs) durch szenariobasierte Tests, Interoperabilitätsprüfung, Nachrichtenanalyse und Tests intelligenter Infrastrukturen. Ingenieure können so die Leistung von Straßenanwendungen und der Kommunikation vor einem großflächigen Einsatz überprüfen.