Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
O ecossistema WaveBee da Keysight para testes de campo V2X ajuda fabricantes de equipamentos originais (OEMs) automotivos, fornecedores de nível 1, operadores de infraestrutura e desenvolvedores de cidades inteligentes a validar aplicações de veículos conectados em todas as fases de desenvolvimento, implantação e manutenção. Combinando analisadores V2X móveis, simuladores baseados em cenários, unidades de beira de estrada (RSUs) e unidades de bordo (OBUs), o ecossistema WaveBee permite testes V2X reproduzíveis, análise de mensagens em tempo real, verificação de interoperabilidade e validação de aplicações em ambientes controlados e reais. Desde testes em interseções inteligentes, validação de percepção cooperativa e implantação de infraestrutura rodoviária até projetos piloto V2X em larga escala, a Keysight oferece suporte às tecnologias DSRC e C-V2X em padrões globais, incluindo ETSI, SAE e C-SAE. Os aprimoramentos planejados para o software WaveBee ampliarão ainda mais o suporte para testes de Veículo para Rede (V2N), validação de pedágio V2X e outras aplicações emergentes de transporte conectado, ajudando os clientes a acelerar a implantação de serviços de mobilidade do futuro.
Analise e visualize comunicações DSRC e C-V2X em tempo real com o WaveBee Touch. Decodifique mensagens, verifique a interoperabilidade e solucione problemas em implantações de campo de acordo com os padrões ETSI, SAE e C-SAE.
Crie ambientes de teste V2X realistas usando mapas do mundo real e cenários de tráfego reproduzíveis. O WaveBee Creator e o Togo permitem a validação eficiente de veículos, unidades de beira de estrada (RSUs) e aplicações V2X sem a necessidade de grandes frotas de teste.
Valide interseções inteligentes, sistemas de percepção cooperativa, infraestrutura rodoviária e projetos-piloto V2X. As soluções WaveBee oferecem suporte à implantação de infraestrutura, verificação de interoperabilidade e testes de aplicativos em ambientes reais.
Suporte aos padrões ETSI, SAE e C-SAE nas tecnologias DSRC e C-V2X. Os aprimoramentos de software planejados ampliarão os recursos de teste para aplicações emergentes, como comunicação veículo-rede (V2N) e validação de pedágio V2X.
Supported V2X standards
ETSI, C-SAE, SAE
Supported V2X technologies
DSRC, C-V2X
Applications
Bench, Lab, Field
V2X lifecycle testing stage
V2X deployment, V2X field testing
AV1021B
Sistema portátil multifuncional de análise e validação V2X para testes de RSU, testes de OBU, cruzamentos inteligentes, projetos-piloto de V2X, DSRC e implantações de C-V2X.
À medida que as implantações de V2X se expandem em programas de veículos conectados, cruzamentos inteligentes, infraestrutura rodoviária e sistemas de transporte inteligentes em todo o mundo, os engenheiros precisam de ferramentas eficientes para validar, monitorar e solucionar problemas de comunicação diretamente em ambientes reais.
O WaveBee Touch B é um sistema portátil e completo de análise e validação de V2X que permite aos usuários capturar, decodificar, visualizar, gravar e analisar comunicações V2X sem a necessidade de OBUs externos, laptops ou equipamentos de teste adicionais. As antenas integradas de V2X e GNSS oferecem uma solução pronta para uso em projetos-piloto de V2X, validação de infraestrutura rodoviária, testes de RSU, implantações de cruzamentos inteligentes e testes de veículos conectados.
Para ambientes desafiadores, como cabines de veículos, locais de monitoramento em ambientes internos, instalações à beira da estrada ou condições climáticas adversas, é possível conectar antenas externas opcionais de V2X e GNSS para melhorar a recepção do sinal e a confiabilidade das medições.
Compatível com as tecnologias DSRC e C-V2X, bem como com os padrões de mensagens SAE, ETSI e C-SAE, o WaveBee Touch B oferece uma plataforma comum para validar implantações nos principais ecossistemas V2X globais. Os recursos integrados de análise de mensagens, validação de certificados, registro de eventos, reprodução e acesso remoto via navegador ajudam a acelerar a verificação da implantação, os testes de interoperabilidade, o diagnóstico de problemas e a manutenção da infraestrutura.
O WaveBee Touch oferece suporte à validação de projetos-piloto e implantações de infraestrutura V2X, ao mesmo tempo em que amplia a análise para além das aplicações tradicionais de segurança, incluindo cobrança de pedágio via V2X, gestão de tráfego e planejamento de roteiros para os serviços de mobilidade conectada habilitados para V2N.
O suporte a uma ampla gama de mensagens V2X, como BSM, MAP, SPAT, TIM, SDSM e novas mensagens planejadas , como TAM, TUM e TUM_ACK, permite que os usuários validem cruzamentos inteligentes, prioridade de semáforos, alertas de perigo na estrada, cobrança de pedágio e serviços de transporte conectado de última geração, ao mesmo tempo em que acelera os testes de interoperabilidade e a preparação para a implantação.
AV1024B
Conheça o WaveBee Togo, um simulador móvel de V2X para testes de campo rápidos e repetíveis com DSRC ou C-V2X, compatível com padrões globais de V2X, sem a necessidade de veículos físicos ou infraestrutura.
O WaveBee Togo AV1024B é uma solução móvel e autônoma para testes de campo de funções V2X. Em combinação com o software WaveBee Creator, ele permite a execução rápida, fácil e reproduzível de cenários complexos de teste V2X em campo — convertendo cenários simulados em sinais físicos reais para o dispositivo em teste.
Os fabricantes de automóveis e de sistemas de tráfego devem garantir o funcionamento correto das aplicações baseadas em V2X. O WaveBee Togo gera uma rede V2X real para o dispositivo em teste, o que permite a realização de testes de regressão válidos tanto no espaço quanto no tempo. É possível escolher entre o AV1024A (regiões da UE, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia) ou o AV1024B para as demais regiões, de acordo com as configurações regionais e as condições de uso.
Principais detalhes do WaveBee Togo em resumo:
AV1025AS
Conheça o WaveBee Creator, um software editor de cenários de teste V2X, uma ferramenta poderosa para a criação de ambientes de teste V2X baseados em cenários, tanto para testes em laboratório quanto em campo.
O WaveBee Creator é um software robusto para a criação de ambientes de teste V2X baseados em cenários, tanto para testes em laboratório quanto em campo. Seus cenários são transferidos para o WaveBee Togo e transmitidos por ele. Pré-instalado em um tablet com Windows, o WaveBee Creator está pronto para ser executado sem necessidade de configuração adicional.
É possível criar cenários com vários participantes V2X simulados em um mapa interativo, com a capacidade de controlar seu comportamento. Esses recursos produzem ambientes de teste confiáveis e replicáveis com parâmetros idênticos para testes funcionais do sistema a ser validado.
Principais detalhes do WaveBee Creator em resumo:
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Os testes de campo V2X validam as comunicações veículo-para-tudo em ambientes externos reais ou controlados. Permitem que os engenheiros verifiquem o comportamento da aplicação, a troca de mensagens, a interoperabilidade e o desempenho da comunicação entre veículos, unidades de beira de estrada (RSUs) e infraestrutura de transporte.
Os testes tradicionais de V2X em vias públicas geralmente exigem múltiplos veículos, infraestrutura rodoviária e esforços significativos de coordenação. Os testes baseados em cenários utilizam veículos virtuais, unidades de segurança rodoviária (RSUs) e eventos de tráfego para criar ambientes de teste repetíveis e reproduzíveis, reduzindo custos e melhorando a abrangência dos testes.
As soluções da Keysight oferecem suporte à validação de interseções inteligentes, percepção cooperativa, infraestrutura rodoviária, Unidades de Beira de Estrada (RSUs), aplicações de semáforos, proteção de usuários vulneráveis das vias e projetos-piloto V2X em larga escala. Os aprimoramentos de software planejados ampliarão ainda mais o suporte para aplicações de pedágio Veículo-para-Rede (V2N) e V2X.
Um analisador V2X permite que os engenheiros monitorem, decodifiquem, visualizem e gravem comunicações V2X em tempo real. O WaveBee Touch oferece análise de mensagens ao vivo, verificação de interoperabilidade, solução de problemas e recursos de pós-processamento para implantações DSRC e C-V2X.
Os testes de campo V2X ajudam a identificar problemas de interoperabilidade, comunicação e aplicação antes da implementação. Ao validar aplicações de veículos conectados em condições de tráfego realistas, as organizações podem acelerar a implementação e reduzir o esforço de resolução de problemas em campo.
A Keysight permite a validação de Unidades de Borda de Estrada (RSUs) por meio de testes baseados em cenários, verificação de interoperabilidade, análise de mensagens e testes de infraestrutura inteligente. Os engenheiros podem validar aplicações de borda de estrada e o desempenho da comunicação antes da implantação em larga escala.