探索 Keysight 完整的配件產品組合,這些配件旨在搭配並擴展您的儀器。使用下方篩選條件,快速尋找相容的配件,例如模組、纜線、轉接器及其他系統元件,以針對您的特定量測需求配置、擴展並最佳化您的測試系統。

替代文字

顯示 12 個 (共 27 個)

影像:纜線,N 型 (公頭) 轉 N 型 (公頭),直流至 6.0 GHz
纜線,N 型 (公頭) 轉 N 型 (公頭),直流至 6.0 GHz
型號
11500B

提供低反射、高可重複性以及可靠的機械完整性。

影像:纜線,N 型(母頭)轉 N 型(公頭),直流至 5 GHz
纜線,N 型(母頭)轉 N 型(公頭),直流至 5 GHz
型號
11501A

提供低反射、可忽略不計的 EMI、高可重複性,以及完美的機械完整性;長度為 180 公分

展頻器,適用於 EXG 或 MXG 影像
展頻器,適用於 EXG 或 MXG
型號
N5182BX07

N5182BX07 擴頻器可將任何配備選項 506 的 N5182B MXG 或 N5172B EXG 的頻率,延伸到 802.11ax 頻段和最高 7.2 GHz 的 5G 免許可頻段,並提供出色的誤差向量振幅(EVM)。

10 MHz 至 6 GHz USB 寬動態範圍平均功率感測器影像
10 MHz 至 6 GHz USB 寬動態範圍平均功率感測器
型號
U2051XA

Keysight U2051XA 是一款快速、準確且動態範圍廣泛的 10 MHz – 6 GHz USB 平均功率感測器。

PM1 級手持式功率計影像
PM1 級手持式功率計
型號
V3500A

V3500A 手持式 RF 功率計是一款精巧的手持式儀器,可在現場和製造應用中進行精確的 RF 功率量測。

N型(公頭)至 N型(公頭)線纜組件(米),直流至 6.0 GHz
N 型(公)對 N 型(公)纜線組件,DC 至 6.0 GHz
型號
11500A

11500A N 型(公)對 N 型(公)纜線組件,DC 至 6 GHz;提供低反射、高重複性和耐用性。

N型(米)至 N型(米)纜線,直流至 18 GHz
N 型(公)對 N 型(公)纜線,DC 至 18 GHz
型號
11500D

11500D N 型(公)對 N 型(公)纜線,DC 至 18 GHz;提供低反射、高重複性和機械耐用性。

汽車乙太網路測試治具的圖片
車用乙太網路測試夾具
型號
AE6941A

AE6941A 車用乙太網路測試夾具可輕鬆存取車用乙太網路訊號,以便進行一致性測試和裝置特性分析。

圖片:汽車轉接器 SMA 轉 H-MTD
汽車轉接器 SMA 轉 H-MTD
型號
AE6960A

AE6960A 汽車轉接器可在汽車乙太網路 MDI 和量測系統之間建立連接,並可在 H-MTD 和 SMA 之間進行轉接。 查看更多資訊!

圖片:汽車轉接器 HFM 轉 2.92 RPC
汽車轉接器 HFM 轉 2.92 RPC
型號
AE6962A

AE6962A 高速 Mini Fakra(HFM)轉 2.92 RPC 汽車轉接器,支援高達 20 GHz 的頻率,適用於汽車 MDI 介面連接。

圖片:汽車轉接器 SMB FAKRA 轉 3.5 RPC
汽車轉接器 SMB FAKRA 轉 3.5 RPC
型號
AE6961A

AE6961A 汽車轉接器可連接 SMB FAKRA 和 3.5 RPC,支援直流至 6 GHz 的頻寬,有兩種不同類型可供選擇。

圖片:汽車轉接器 MATEnet 纜線
汽車轉接器 MATEnet 纜線
型號
AE6952A

AE6952A 汽車 MATEnet 轉 MATEnet 纜線的長度為 1 公尺,支援直流至 1 GHz 的頻率範圍,以及高達 1 Gbps 的傳輸速率。

全部清除