Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
N5182BX07 주파수 확장기는 N5182B MXG 또는 N5172B EXG를 확장하며, 우수한 오류 벡터 크기(EVM)를 갖추고 802.11ax 대역과 5G 무인가 대역(최대 7.2 GHz)을 커버하기 위한 Option 506을 제공합니다.
N5182BX07 주파수 확장기는 N5182B MXG 또는 N5172B EXG를 확장하며, 우수한 오류 벡터 크기(EVM)를 갖추고 802.11ax 대역과 5G 무인가 대역(최대 7.2 GHz)을 커버하기 위한 Option 506을 제공합니다.
N5182BX07
N5182BX07 주파수 확장기는 N5182B MXG 또는 N5172B EXG를 확장하며, 우수한 오류 벡터 크기(EVM)를 갖추고 802.11ax 대역과 5G 무인가 대역(최대 7.2 GHz)을 커버하기 위한 Option 506을 제공합니다.
N5182BX07 주파수 확장기는 N5182B MXG 또는 N5172B EXG를 확장하며, 우수한 오류 벡터 크기(EVM)를 갖추고 802.11ax 대역과 5G 무인가 대역(최대 7.2 GHz)을 커버하기 위한 Option 506을 제공합니다. N5182BX07 주파수 확장기로 디바이스와 설계의 성능을 업그레이드하십시오.
낮은 반사, 무시할 수 있는 EMI, 높은 반복도, 완벽한 기계적 무결성이 특징입니다. 길이는 180cm입니다.
낮은 반사, 무시할 수 있는 EMI, 높은 반복도, 완벽한 기계적 무결성이 특징입니다. 길이는 180cm입니다.
11501A
낮은 반사, 무시할 수 있는 EMI, 높은 반복도, 완벽한 기계적 무결성이 특징입니다. 길이는 180cm입니다.
키사이트 11501A는 주파수 범위가 DC ~ 5GHz인 180cm(71in) N타입(수) ~N타입(암) 케이블 어셈블리입니다.
V3500A 핸드형 RF 파워 미터는 현장 및 제조 애플리케이션에서 정확한 RF 파워 측정을 수행하는 소형 핸드형 계측기입니다.
V3500A 핸드형 RF 파워 미터는 현장 및 제조 애플리케이션에서 정확한 RF 파워 측정을 수행하는 소형 핸드형 계측기입니다.
V3500A
V3500A 핸드형 RF 파워 미터는 현장 및 제조 애플리케이션에서 정확한 RF 파워 측정을 수행하는 소형 핸드형 계측기입니다.
V3500A 핸드형 RF 파워 미터는 현장 및 제조 애플리케이션에서 모두 RF 파워를 정확히 측정하는 소형 핸드형 계측기입니다. ±0.21dB의 절대 정확도, 10MHz~6GHz의 폭넓은 주파수 범위, -63dBm~+20dBm의 측정 범위를 가진 V3500A는 다양한 RF 측정 애플리케이션에 적합합니다. 이 파워 미터에는 파워 센서가 내장되어 있어 사용자가 계측기와 별도의 센서 모듈을 가지고 다니지 않아도 됩니다. 진정한 휴대형 제품이라고 할 수 있는 V3500A는 간단하게 손에 들거나 툴킷에 넣어 다닐 수 있습니다. 옵션으로 벨트에 차는 케이스나 어깨 끈이 있는 휴대용 케이스도 사용할 수 있습니다. 또한 이 파워 미터는 배터리, AC-DC 컨버터 모듈 또는 USB 인터페이스를 통해 컴퓨터로부터 작동 전력을 공급받을 수 있어 매우 탄력적으로 사용할 수 있습니다.
키사이트 U2051XA는 빠르고 정확하며 넓은 동적 범위를 제공하는 10 MHz – 6 GHz USB 평균 전력 센서입니다.
키사이트 U2051XA는 빠르고 정확하며 넓은 동적 범위를 제공하는 10 MHz – 6 GHz USB 평균 전력 센서입니다.
U2051XA
키사이트 U2051XA는 빠르고 정확하며 넓은 동적 범위를 제공하는 10 MHz – 6 GHz USB 평균 전력 센서입니다.
키사이트테크놀로지스(Keysight Technologies, Inc.) U/L2050/60 X-시리즈 광대역 동적 범위 파워 센서를 사용하여 모든 변조 신호를 정확하게 측정하십시오. USB/LAN 연결 모델은 -70 ~ +26dBm을 포괄하는 광대역 동적 범위를 제공합니다. 이 센서는 모든 변조 신호에 대해 매우 정확하고 반복 가능한 전력 측정을 제공하며, 초당 50,000회 판독의 초고속 측정 속도를 통해 더 높은 제조 처리량을 가능하게 합니다. 사용자는 내부 영점 및 교정 기능을 통해 시간을 절약하고 측정 불확실성을 줄일 수도 있습니다. U/L2050/60 X-시리즈는 키사이트 BenchVue 소프트웨어에서 지원됩니다. BenchVue를 사용하면 프로그래밍 없이도 파워 미터를 쉽게 제어하여 데이터를 기록하고 다양한 디스플레이 옵션으로 측정을 시각화할 수 있습니다. 센서를 BenchVue BV0007B 파워 미터/센서 제어 및 분석 앱이 설치된 PC에 연결하기만 하면 평균 전력 측정 및 분석을 수행할 수 있습니다.
키사이트 LAN 및 USB 전력 센서에 대해 자세히 알아보십시오.
낮은 반사, 무시할 수 있는 EMI, 높은 반복도, 완벽한 기계적 무결성이 특징입니다. 길이는 58cm입니다.
낮은 반사, 무시할 수 있는 EMI, 높은 반복도, 완벽한 기계적 무결성이 특징입니다. 길이는 58cm입니다.
11500B
낮은 반사, 무시할 수 있는 EMI, 높은 반복도, 완벽한 기계적 무결성이 특징입니다. 길이는 58cm입니다.
키사이트 11500B는 주파수 범위가 DC ~ 6.0GHz인 58cm(23in) N타입(수) ~ N타입(수) 케이블 어셈블리입니다.
11500A Type-N(m) - Type-N(m) 케이블 어셈블리, DC ~ 6 GHz; 낮은 반사, 높은 반복성 및 내구성을 제공합니다.
11500A Type-N(m) - Type-N(m) 케이블 어셈블리, DC ~ 6 GHz; 낮은 반사, 높은 반복성 및 내구성을 제공합니다.
11500A
11500A Type-N(m) - Type-N(m) 케이블 어셈블리, DC ~ 6 GHz; 낮은 반사, 높은 반복성 및 내구성을 제공합니다.
키사이트 11500B 케이블 어셈블리는 DC ~ 6.0 GHz의 주파수 범위를 갖춘 58 cm (23인치) Type-N 수-Type-N 수 케이블입니다.
11500D Type-N(m) - Type-N(m) 케이블, DC ~ 18 GHz; 낮은 반사, 높은 반복성 및 기계적 내구성을 제공합니다.
11500D Type-N(m) - Type-N(m) 케이블, DC ~ 18 GHz; 낮은 반사, 높은 반복성 및 기계적 내구성을 제공합니다.
11500D
11500D Type-N(m) - Type-N(m) 케이블, DC ~ 18 GHz; 낮은 반사, 높은 반복성 및 기계적 내구성을 제공합니다.
키사이트 11500B 케이블 어셈블리는 DC ~ 6.0 GHz의 주파수 범위를 갖춘 58 cm (23인치) Type-N 수-Type-N 수 케이블입니다.
AE6941A 오토모티브 이더넷 테스트 픽스처는 적합성 테스트 및 디바이스 특성화를 위해 오토모티브 이더넷 신호에 쉽게 액세스할 수 있도록 합니다.
AE6941A 오토모티브 이더넷 테스트 픽스처는 적합성 테스트 및 디바이스 특성화를 위해 오토모티브 이더넷 신호에 쉽게 액세스할 수 있도록 합니다.
AE6941A
AE6941A 오토모티브 이더넷 테스트 픽스처는 적합성 테스트 및 디바이스 특성화를 위해 오토모티브 이더넷 신호에 쉽게 액세스할 수 있도록 합니다.
AE6941A 오토모티브 이더넷 전기 테스트 픽스처는 오토모티브 이더넷 전기 신호에 쉽게 액세스할 수 있도록 하여 적합성 테스트 및 디바이스 특성화를 빠르고 쉽게 수행할 수 있습니다.
이 브레이크아웃 보드를 AE6942A, AE6943A 및 AE6960A 어댑터와 함께 사용하여 키사이트 AE6900T, AE6900R 및 AE6900L 오토모티브 이더넷 전기 적합성 애플리케이션을 지원함으로써 송수신 및 링크 세그먼트 신호의 빠르고 정확한 설계 검증 및 디버그를 제공할 수 있습니다.
특징
AE6960A 자동차 어댑터는 자동차 이더넷 MDI와 측정 시스템 간의 연결을 제공하며, H-MTD와 SMA 간을 연결합니다.
AE6960A 자동차 어댑터는 자동차 이더넷 MDI와 측정 시스템 간의 연결을 제공하며, H-MTD와 SMA 간을 연결합니다.
AE6960A
AE6960A 자동차 어댑터는 자동차 이더넷 MDI와 측정 시스템 간의 연결을 제공하며, H-MTD와 SMA 간을 연결합니다.
AE6960A 픽스처는 Automotive Ethernet 802.3ch 및 MIPI A-PHY, ASA의 낮은 기어에 권장됩니다.
APM2000E는5G .5G 5G 5G/10GBASE-T1 자동차 이더넷 애플리케이션을 위한 이더넷 미디어 컨버터입니다. 자세히 알아보기!
APM2000E는5G .5G 5G 5G/10GBASE-T1 자동차 이더넷 애플리케이션을 위한 이더넷 미디어 컨버터입니다. 자세히 알아보기!
APM2000E
APM2000E는5G .5G 5G 5G/10GBASE-T1 자동차 이더넷 애플리케이션을 위한 이더넷 미디어 컨버터입니다. 자세히 알아보기!
키사이트 APM2000E는 이더넷 물리 계층을 MultiGBASE-T1에서 MultiGBASE-T로 변환할 수 있도록 지원합니다.
APM2000E 미디어 컨버터는 키사이트 AE6920R 소프트웨어를 사용한 오토모티브 이더넷 MultiGBASE-T1 수신기 테스트에 필요합니다.
다음 솔루션과 함께 사용하십시오: AE6000R.
100BASE-T1 자동차 이더넷에서 100BASE-TX, 또는 1000BASE-T1 자동차 이더넷에서 1000BASE-TX로 변환합니다.
100BASE-T1 자동차 이더넷에서 100BASE-TX, 또는 1000BASE-T1 자동차 이더넷에서 1000BASE-TX로 변환합니다.
APM1000E
100BASE-T1 자동차 이더넷에서 100BASE-TX, 또는 1000BASE-T1 자동차 이더넷에서 1000BASE-TX로 변환합니다.
키사이트 APM1000E는 100/1000BASE-T1 오토모티브 이더넷을 표준 10/100/1000 이더넷으로 변환할 수 있으며, PC를 100/1000BASE-T1 호스트 또는 스위치에 연결하는 데 유용합니다.
AE6090A는 자동차 이더넷 2.5 / 5 / 10GBASE-T1 수신기에 노이즈를 주입하기 위한 커플링 연결을 제공하는 자동차 테스트 픽스처입니다.
AE6090A는 자동차 이더넷 2.5 / 5 / 10GBASE-T1 수신기에 노이즈를 주입하기 위한 커플링 연결을 제공하는 자동차 테스트 픽스처입니다.
AE6090A
AE6090A는 자동차 이더넷 2.5 / 5 / 10GBASE-T1 수신기에 노이즈를 주입하기 위한 커플링 연결을 제공하는 자동차 테스트 픽스처입니다.
키사이트 AE6090A MultiGBASE-T1 노이즈 주입 픽스처는 안정적이고 편리한 노이즈 주입을 제공합니다. 키사이트 임의 파형 발생기(AWG)에서 오토모티브 이더넷 MultiGBASE-T1 링크로 노이즈를 주입하려면 커플링 메커니즘이 필요합니다. AWG, 증폭기 및 커플링 회로는 노이즈 레벨이 수신기 입력 노이즈 사양을 충족하는지 종합적으로 보장해야 합니다.
MultiGBASE-T1 노이즈 주입 픽스처는 AWG에서 생성된 노이즈를 DUT에 결합하는 편리한 방법을 제공하여 필요한 노이즈 프로파일을 채널에 통합할 수 있도록 합니다. 이 픽스처는 동축 커넥터가 있는 소형의 견고한 자동차 등급 하우징을 특징으로 합니다.
AE6090A 픽스처는 오토모티브 이더넷 2.5 / 5 / 10GBASE-T1 수신기 테스트 AE6920R 소프트웨어에 필요합니다.