검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주요 특징
- 9 kHz ~ 7.2 GHz와 160 MHz 변조 대역폭에서 전체 주파수 커버리지에 대해 단일 RF 출력 제공
- 평상시처럼 MXG/EXG 전면 패널에서 제어하거나 LAN, GPIB 또는 USB를 통해 동일한 SCPI 명령을 사용하여 테스트 시스템 자동화
- 7.2 GHz에서 802.11ax 160 MHz 대역폭 신호 생성, 최대 +5 dBm의 출력 전력에 대해 -47 dB(0.45%) 미만의 뛰어난 EVM 성능
N5182BX07 주파수 확장기는 N5182B MXG 또는 N5172B EXG를 확장하며, 우수한 오류 벡터 크기(EVM)를 갖추고 802.11ax 대역과 5G 무인가 대역(최대 7.2 GHz)을 커버하기 위한 Option 506을 제공합니다. N5182BX07 주파수 확장기로 디바이스와 설계의 성능을 업그레이드하십시오.
N5182BX07에 관심이 있으신가요?
특집 리소스: N5182BX07 주파수 확장기(EXG 또는 MXG용)
다른 도움이 필요하십니까?