Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
N5182BX07
N5182BX07 주파수 확장기는 N5182B MXG 또는 N5172B EXG를 확장하며, 우수한 오류 벡터 크기(EVM)를 갖추고 802.11ax 대역과 5G 무인가 대역(최대 7.2 GHz)을 커버하기 위한 Option 506을 제공합니다.
N5182BX07 주파수 확장기는 N5182B MXG 또는 N5172B EXG를 확장하며, 우수한 오류 벡터 크기(EVM)를 갖추고 802.11ax 대역과 5G 무인가 대역(최대 7.2 GHz)을 커버하기 위한 Option 506을 제공합니다. N5182BX07 주파수 확장기로 디바이스와 설계의 성능을 업그레이드하십시오.
N5295AX52
N5295AX52는 컴팩트한 광대역 주파수 확장기로 펄스형 바이아스 티가 내장되어 있으며, PNA/PNA-X B 벡터 네트워크 분석기로 체계화된 N5292A 테스트 세트 컨트롤러를 통해 10 MHz ~ 120 GHz의 단일 스위프 측정을 제공합니다.
N5295AX52는 키사이트의 새로운 PNA/PNA-X 기반 밀리미터파 솔루션과 함께 사용하도록 설계된 광대역 주파수 확장 모듈입니다. PNA/PNA-X B 시리즈 네트워크 분석기와 함께 구동되는 N5292A 테스트 세트 컨트롤러와 인터페이스하도록 설계된 펄스형 DC 바이아스 작동을 위한 바이아스 티가 내장된 작고 가벼우면서도 견고한 주파수 확장기 모듈입니다. 이 모듈을 사용하면 10 MHz ~ 120 GHz의 주파수 범위까지 기본 PNA/PNA-X의 주파수 범위를 확장할 수 있습니다. 네트워크 분석기와 함께 사용되는 케이블과 액세서리에 대한 추가 정보가 필요하면 네트워크 분석기 액세서리를 방문하십시오.
N5293AX52
N5293AX52는 펄스형 바이아스 티가 내장된 컴팩트한 광대역 주파수 확장기입니다. PNA/PNA-X B 벡터 네트워크 분석기로 체계화된 N5292A 테스트 세트 컨트롤러를 통해 10 MHz ~ 110 GHz의 단일 스위프 측정을 제공합니다.
키사이트 N5293AX52는 키사이트의 새로운 PNA/PNA-X 기반 밀리미터파 솔루션과 함께 사용하도록 설계된 괙대역 주파수 확장 모듈입니다. 펄스형 DC 바이어스 작동을 위한 바이어스 티가 내장된 작고 가벼우면서도 튼튼한 주파수 확장기 모듈입니다. 이 모듈은 키사이트 N5292A 테스트 세트 컨트롤러와 인터페이스합니다. 이 모듈을 사용하면 10 MHz ~ 110 GHz의 범위까지 기본 PNA/PNA-X 시리즈 네트워크 분석기의 주파수 범위를 확장할 수 있습니다. 네트워크 분석기와 함께 사용되는 케이블과 액세서리에 대한 추가 정보가 필요하면 네트워크 분석기 액세서리를 방문하십시오.
N5295AX02
N5295AX02는 컴팩트한 광대역 주파수 확장기로 펄스형 바이아스 티가 내장되어 있으며, PNA/PNA-X B 벡터 네트워크 분석기로 체계화된 N5292A 테스트 세트 컨트롤러를 통해 10 MHz ~ 120 GHz의 단일 스위프 측정을 제공합니다.
N5295AX02는 키사이트의 새로운 PNA/PNA-X 기반 밀리미터파 솔루션과 함께 사용하도록 설계된 광대역 주파수 확장 모듈입니다. PNA/PNA-X B 시리즈 네트워크 분석기와 함께 구동되는 N5292A 테스트 세트 컨트롤러와 인터페이스하도록 설계된 펄스형 DC 바이아스 작동을 위한 바이아스 티가 내장된 작고 가벼우면서도 견고한 주파수 확장기 모듈입니다. 이 모듈을 사용하면 10 MHz ~ 120 GHz의 주파수 범위까지 기본 PNA/PNA-X의 주파수 범위를 확장할 수 있습니다. 네트워크 분석기와 함께 사용되는 케이블과 액세서리에 대한 추가 정보가 필요하면 네트워크 분석기 액세서리를 방문하십시오.
키사이트의 새로운 PNA/PNA-X 기반 밀리미터파 솔루션과 함께 사용하도록 설계된 광대역 주파수 확장 모듈.
N5295AX03 모듈은 PNA/PNA-X B 모델 벡터 네트워크 분석기로 구동되는 N5292A 테스트 세트 컨트롤러에 인터페이스하도록 설계된 소형 경량 모듈입니다.
이 모듈을 사용하면 900 Hz ~ 120 GHz의 주파수 범위에 적용되도록 기본 PNA/PNA-X의 주파수 범위를 확장할 수 있습니다.
For additional information on cables and accessories that can be used with network analyzers, please refer to Network Analyzer Accessories.
키사이트의 새로운 PNA/PNA-X 기반 밀리미터웨이브 솔루션과 함께 사용하기 위해 설계된 광대역 주파수 확장 모듈
N5295AX51 모듈은 PNA/PNA-X B 모델 벡터 네트워크 분석기로 구동되는 N5292A 테스트 세트 컨트롤러와 인터페이스하도록 설계된 컴팩트 경량 모듈입니다.
이 모듈은 사용자가 주파수 범위 10MHz~120GHz를 포괄하는 기본 PNA/PNA-X의 주파수 커버리지를 확장하도록 지원합니다.
키사이트의 새로운 PNA/PNA-X 기반 밀리미터웨이브 솔루션과 함께 사용하기 위해 설계된 광대역 주파수 확장 모듈
N5293AX01 모듈은 PNA/PNA-X B 모델 벡터 네트워크 분석기로 구동되는 N5292A 테스트 세트 컨트롤러와 인터페이스하도록 설계된 컴팩트 경량 모듈입니다.
이 모듈은 사용자가 주파수 범위 10MHz ~ 120GHz를 포괄하는 기본 PNA/PNA-X의 주파수 커버리지를 확장하도록 지원합니다.
키사이트의 새로운 PNA/PNA-X 기반 밀리미터웨이브 솔루션과 함께 사용하기 위해 설계된 광대역 주파수 확장 모듈
N5293AX53 모듈은 PNA/PNA-X B 모델 벡터 네트워크 분석기로 구동되는 N5292A 테스트 세트 컨트롤러와 인터페이스하도록 설계된 컴팩트 경량 모듈입니다.
이 모듈은 사용자가 주파수 범위 900Hz ~ 110GHz를 포괄하는 기본 PNA/PNA-X의 주파수 커버리지를 확장하도록 지원합니다.
키사이트의 새로운 PNA/PNA-X 기반 밀리미터웨이브 솔루션과 함께 사용하기 위해 설계된 광대역 주파수 확장 모듈
N5293AX03 모듈은 PNA/PNA-X B 모델 벡터 네트워크 분석기로 구동되는 N5292A 테스트 세트 컨트롤러와 인터페이스하도록 설계된 컴팩트 경량 모듈입니다.
이 모듈은 사용자가 주파수 범위 900Hz ~ 110GHz를 포괄하는 기본 PNA/PNA-X의 주파수 커버리지를 확장하도록 지원합니다.
For more information about cable and accessories for use with network analyzers, please visit Accessories.
N5293AX02
N5293AX02는 내장형 펄스 바이어스 티를 갖춘 소형 광대역 주파수 확장기로, PNA/PNA-X B 벡터 네트워크 분석기와 시스템화된 N5292A 테스트 세트 컨트롤러와 함께 10MHz~110GHz 단일 스위프 측정을 제공합니다.
N5293AX02는 키사이트의 새로운 PNA/PNA-X 기반 밀리미터파 솔루션과 함께 사용하도록 설계된 광대역 주파수 확장 모듈입니다. 이 모듈은 PNA/PNA-X B 시리즈 네트워크 분석기로 구동되는 N5292A 테스트 세트 컨트롤러와 인터페이스하도록 설계된 펄스 DC 바이어스 작동을 위한 내장 바이어스 티가 있는 소형, 경량, 견고한 주파수 확장 모듈입니다. 이 모듈을 통해 사용자는 기본 PNA/PNA-X의 주파수 범위를 10MHz ~ 110GHz로 확장할 수 있습니다. 네트워크 분석기와 함께 사용할 케이블 및 액세서리에 대한 자세한 내용은 액세서리를 참조하십시오.
N5293AX01
N5293AX01 주파수 확장기는 콤팩트하고 가벼운 모듈 형태로 PNA/PNA-X 커버리지를 110 GHz까지 확장합니다.
키사이트의 새로운 PNA/PNA-X 기반 밀리미터파 솔루션과 함께 사용하도록 설계된 광대역 주파수 확장 모듈.
N5293AX01 모듈은 PNA/PNA-X B 모델 벡터 네트워크 분석기로 구동되는 N5292A 테스트 세트 컨트롤러와 인터페이스하도록 설계된 소형 경량 모듈입니다.
이 모듈을 통해 사용자는 기본 PNA/PNA-X의 주파수 범위를 10 MHz ~ 110 GHz까지 확장할 수 있습니다.
네트워크 분석기와 함께 사용할 케이블 및 액세서리에 대한 자세한 내용은 네트워크 분석기 액세서리를 참조하십시오.
N5293AX51
N5293AX51 110 GHz 주파수 익스텐더는 이 소형 경량 모듈을 사용하여 기본 PNA/PNA-X의 주파수 범위(10 MHz ~ 110 GHz)를 확장합니다. 바이어스 티 없음.
키사이트의 새로운 PNA/PNA-X 기반 밀리미터파 솔루션과 함께 사용하도록 설계된 광대역 주파수 확장 모듈.
N5293AX51 모듈은 PNA/PNA-X B 모델 벡터 네트워크 분석기로 구동되는 N5292A 테스트 세트 컨트롤러와 인터페이스하도록 설계된 소형 경량 모듈입니다.
이 모듈을 통해 사용자는 기본 PNA/PNA-X의 주파수 범위를 10 MHz ~ 110 GHz까지 확장할 수 있습니다.
네트워크 분석기와 함께 사용할 케이블 및 액세서리에 대한 자세한 내용은 네트워크 분석기 액세서리를 참조하십시오.