검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주요 특징
키사이트 N5293AX52는 키사이트의 새로운 PNA/PNA-X 기반 밀리미터파 솔루션과 함께 사용하도록 설계된 광대역 주파수 확장 모듈입니다. 펄스형 DC 바이어스 작동을 위한 바이어스 티가 내장된 작고 가벼우면서도 튼튼한 주파수 확장기 모듈입니다. 이 모듈은 키사이트 N5292A 테스트 세트 컨트롤러와 인터페이스합니다. 이 모듈을 사용하면 10 MHz ~ 110 GHz의 범위까지 기본 PNA/PNA-X 시리즈 네트워크 분석기의 주파수 범위를 확장할 수 있습니다. 네트워크 분석기와 함께 사용되는 케이블과 액세서리에 대한 추가 정보가 필요하면 네트워크 분석기 액세서리를 방문하십시오.
- 러기다이즈드 1 mm 커넥터
- 펄스형 DC 바이어스용 내장 바이어스 티
- N5292A 컨트롤러 연결을 위한 1.8 m 인터페이스 케이블
- 90 GHz ~ 110 GHz 범위의 일반 최대 전력 0 dBm
- -60부터 최대 전력까지의 일반 스위프 범위
- -120 dBm(최대 26.5 GHz), -110 dBm(최대 110 GHz)의 일반 노이즈 플로어
N5293AX52에 관심이 있으신가요?
특집 리소스
다른 도움이 필요하십니까?