お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N5293AX52 110 GHz 周波数エクステンダー、パルスドDCバイアス
小型広帯域周波数エクステンダー
ハイライト
キーサイトN5293AX52はキーサイトの新しいPNA / PNA-Xベースミリ波ソリューションと併用するようにデザインされた広帯域周波数エクステンダーです。 パルスドDCバイアス動作用のバイアス・ティーを内蔵した、小型で軽量、堅牢な周波数拡張モジュールです。 キーサイトN5292Aテストセットコントローラーとのインタフェース接続を行います。 このモジュールによりベースPNA/PNA-Xシリーズネットワークアナライザの周波数カバレッジを10 MHz 〜110 GHz拡張します。 ネットワーク・アナライザ用のケーブルとアクセサリの詳細についてはネットワーク・アナライザ・アクセサリをご覧ください。
- 耐久性の高い1.0 mmコネクタ
- パルスドDCバイアス用の内蔵バイアス・ティー
- N5292Aコントローラ接続用1.8 mインタフェースケーブル
- 最大電力代表値90GHz ~110GHzで 0 dBm
- 掃引範囲代表値 -60から最大出力まで
- ノイズフロア代表値 -120 dBm〜26.5 GHz、-110 dBm〜110 GHz
N5293AX52に興味がありますか?
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。